Search
Languages

Bourns 全新推出兩款車規級半屏蔽功率電感器系列, 專為高可靠性而設計

全新 Bourns® SRN4012BTA 和 SRN4018BTA 系列採用底部焊接引線結構,機械強度和穩定性均大幅提升,使其成為關鍵應用的理想選擇

2023年6月28日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出兩款專為高可靠性解決方案設計的全新型 SRN4012BTASRN4018BTA 車規級半屏蔽功率電感器系列,符合 AEC-Q200 標準,其底部焊接引線結構可提供增強的機械強度和穩定性,適用於汽車系統、電源、DC-DC 轉換器以及各種工業和電信電子產品等關鍵任務應用。

Bourns 半屏蔽結構結合了非屏蔽和屏蔽電感器的特點,提供比非屏蔽電感器更低的磁場輻射,是全屏蔽鐵氧體電感器更具成本效益的替代方案。全新型鐵氧體磁芯、漆包銅線功率電感器的電感值範圍為 0.47 至 100 µH ,工作溫度範圍為 –55 °C 至 +125 °C。

Bourns® 全新 SRN4012BTA 和 SRN4018BTA系列半屏蔽式功率電感現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為無鹵產品**。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com