This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
Yes
No
< BACK
联系我们
人才招聘
登录 MY BOURNS
English
中文(简体)
中文(繁體)
Deutsch
日本語
应用概要
应用概要
为您的产品应用找出最佳的解决方案。
创新的技术、产品和解决方案等等因素,促使越来越多顾客选择与 Bourns 合作。
应用概要
汽车电子设备
消费电子产品
ESD Protection Guide
照明
医疗技术
军事
个人及行动计算
网络通讯
办公室事务机
工业及仪器设备
电信
产品
产品
产品
新品信息
汽车
符合 AEC-Q200 标准的产品
电路保护组件
连接器
二极管
编码器
加热器
IGBT
总局交换机 & 电信保护模块产品
LED 分流器保护器
磁性组件
微电子模块
可变电阻
电阻组件
传感器
服务项目
浪涌保护器
开关
温度保护器 (TCO)
Trimpot® 可调式电位器
吉他电位器
专业级音响设备
专业照明产品
最新消息
最新消息
最新消息
不错过任何更新
注册以接收最新信息及更新
新品信息
最新技术文件
新闻发布会
展览
社交媒体
博客
资源
资源
资源
技术数据库和文档
特色产品发表
数据表
技术数据库
PortNote® 解决方案
Power Play 解决方案
Product Activity Summary
视频介绍
在线研讨会
产品更动通知
停产产品备忘录
停产产品
设计工具 / 训练
参数搜寻
设计应用程序
索取样品
设计参考
技术影音训练课程
FAQs
环境资源
Bourns 环境保护、社会责任和公司治理(ESG)政策
RoHS - MDS
REACH Statement
TSCA Statement
PFOS/PFOA Compliance Position
Kaschke Regulated Substances List
冲突矿物报告
SCIP Submittal Listing
China VOC Declaration
California Proposition 65 Statement
Export Control Inquiry
奖项
认证
合作伙伴入口网页
Disclaimers, Terms and Policies
特色产品发表
数据表
技术数据库
PortNote® 解决方案
Power Play 解决方案
视频介绍
在线研讨会
产品更动通知
停产产品备忘录
停产产品
Product Activity Summary
参数搜寻
设计应用程序
设计参考
技术影音训练课程
FAQs
固定电阻产品编号查询
RoHS
PFOS/PFOA Compliance Position
Kaschke Regulated Substances List
冲突矿物报告
Export Control Inquiry
奖项
认证
合作伙伴入口网页
支持
支持
支持
公司简介
Bourns企业使命
Bourns Advantage
Beyond Our Wildest Dreams
社区外展
Bourns Corporate Video
全球据点
道德与行为准则
在地化微型网站
质量系统
联系我们
销售地点
全球据点
索取样品
人才招聘
法律事务
网站地图
联系我们
人才招聘
登录我的 Bourns
Language
•
关键字搜索
•
库存搜索
•
相互参照搜索
•
参数搜寻
场效管触发器 (TBU®)技术资料库
首页
/
资源
/
技术数据库
/
文件库
/
场效管触发器 (TBU®)技术资料库
参考资料
应用介绍
PortNote® 解决方案
3315 Non-RoHS Versions
(
PDF, 69.53 KB
)
G5000 & G6000系列
(
PDF, 156.97 KB
)
EC系列
(
PDF, 104.54 KB
)
CMH322522系列
(
PDF, 88.31 KB
)
TC88
(
PDF, 368.12 KB
)
9250A系列
(
PDF, 69.84 KB
)
2377-01, 2377-01-X1 (356M)
(
PDF, 86.73 KB
)
Various
(
PDF, 84.21 KB
)
2380-27-01 (J130S)
(
PDF, 75.38 KB
)
型号C-303™
(
PDF, 72.47 KB
)
2377-35-H (356H)
(
PDF, 80.57 KB
)
125-EW/EW-R
(
PDF, 78.70 KB
)
7x & 9x 型号
(
PDF, 69.63 KB
)
Various
(
PDF, 70.64 KB
)
4010-01
(
PDF, 116.66 KB
)
Various
(
PDF, 121.83 KB
)
PTV142B
(
PDF, 63.85 KB
)
3364
(
PDF, 229.08 KB
)
SRE6603-1R0M through SRE6603-102M
(
PDF, 152.13 KB
)
Various
(
PDF, 159.14 KB
)
Various
(
PDF, 59.18 KB
)
Various
(
PDF, 122.87 KB
)
3680 (Non-RoHS)
(
PDF, 66.18 KB
)
Various
(
PDF, 84.33 KB
)
CS321613 Series
(
PDF, 130.77 KB
)
CDDFN2-T3.3LC Series
(
PDF, 109.15 KB
)
2360 Series
(
PDF, 70.22 KB
)
Various
(
PDF, 67.98 KB
)
PDV 系列
(
PDF, 76.82 KB
)
MF-LR, MF-LS, MF-S, MF-SVS, MF-VS Slotted Option
(
PDF, 61.55 KB
)
CRA2010 系列
(
PDF, 63.49 KB
)
CDSOT23-0504F
(
PDF, 57.45 KB
)
CM201212, CM252016 Series
(
PDF, 69.87 KB
)
CDNBS08-PLC03-3.3 Series
(
PDF, 124.67 KB
)
PM125S Series
(
PDF, 64.02 KB
)
RL110S Series
(
PDF, 86.92 KB
)
SM75056, SM75057 Series
(
PDF, 194.11 KB
)
RF2, RF3, RF4 系列, PT10913L
(
PDF, 169.51 KB
)
型号85, 86, 97, 99
(
PDF, 70.01 KB
)
Model SM75176EL
(
PDF, 187.54 KB
)
Model FB73-287-RC
(
PDF, 64.08 KB
)
CM322522 Series
(
PDF, 185.10 KB
)
PM1210 Series
(
PDF, 179.72 KB
)
MA Series
(
PDF, 119.38 KB
)
PortNote® Solution & Design Kit
(
PDF, 81.56 KB
)
PT61018EL
(
PDF, 357.24 KB
)
PT61017EL
(
PDF, 179.22 KB
)
CMH322522
(
PDF, 77.59 KB
)
Select F0010xx Series
(
PDF, 57.98 KB
)
TBU-CX Series
(
PDF, 118.94 KB
)
...
71
72
73
74
75
76
77
78
3315 Non-RoHS Versions
(
PDF, 69.53 KB
)
G5000 & G6000系列
(
PDF, 156.97 KB
)
EC系列
(
PDF, 104.54 KB
)
CMH322522系列
(
PDF, 88.31 KB
)
TC88
(
PDF, 368.12 KB
)
9250A系列
(
PDF, 69.84 KB
)
2377-01, 2377-01-X1 (356M)
(
PDF, 86.73 KB
)
Various
(
PDF, 84.21 KB
)
2380-27-01 (J130S)
(
PDF, 75.38 KB
)
型号C-303™
(
PDF, 72.47 KB
)
2377-35-H (356H)
(
PDF, 80.57 KB
)
125-EW/EW-R
(
PDF, 78.70 KB
)
7x & 9x 型号
(
PDF, 69.63 KB
)
Various
(
PDF, 70.64 KB
)
4010-01
(
PDF, 116.66 KB
)
Various
(
PDF, 121.83 KB
)
PTV142B
(
PDF, 63.85 KB
)
3364
(
PDF, 229.08 KB
)
SRE6603-1R0M through SRE6603-102M
(
PDF, 152.13 KB
)
Various
(
PDF, 159.14 KB
)
Various
(
PDF, 59.18 KB
)
Various
(
PDF, 122.87 KB
)
3680 (Non-RoHS)
(
PDF, 66.18 KB
)
Various
(
PDF, 84.33 KB
)
CS321613 Series
(
PDF, 130.77 KB
)
CDDFN2-T3.3LC Series
(
PDF, 109.15 KB
)
2360 Series
(
PDF, 70.22 KB
)
Various
(
PDF, 67.98 KB
)
PDV 系列
(
PDF, 76.82 KB
)
MF-LR, MF-LS, MF-S, MF-SVS, MF-VS Slotted Option
(
PDF, 61.55 KB
)
CRA2010 系列
(
PDF, 63.49 KB
)
CDSOT23-0504F
(
PDF, 57.45 KB
)
CM201212, CM252016 Series
(
PDF, 69.87 KB
)
CDNBS08-PLC03-3.3 Series
(
PDF, 124.67 KB
)
PM125S Series
(
PDF, 64.02 KB
)
RL110S Series
(
PDF, 86.92 KB
)
SM75056, SM75057 Series
(
PDF, 194.11 KB
)
RF2, RF3, RF4 系列, PT10913L
(
PDF, 169.51 KB
)
型号85, 86, 97, 99
(
PDF, 70.01 KB
)
Model SM75176EL
(
PDF, 187.54 KB
)
Model FB73-287-RC
(
PDF, 64.08 KB
)
CM322522 Series
(
PDF, 185.10 KB
)
PM1210 Series
(
PDF, 179.72 KB
)
MA Series
(
PDF, 119.38 KB
)
PortNote® Solution & Design Kit
(
PDF, 81.56 KB
)
PT61018EL
(
PDF, 357.24 KB
)
PT61017EL
(
PDF, 179.22 KB
)
CMH322522
(
PDF, 77.59 KB
)
Select F0010xx Series
(
PDF, 57.98 KB
)
TBU-CX Series
(
PDF, 118.94 KB
)
...
71
72
73
74
75
76
77
78