This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
Yes
No
< BACK
联系我们
人才招聘
登录 MY BOURNS
English
中文(简体)
中文(繁體)
Deutsch
日本語
市场
市场
市场
汽车电子
电路保护
无线及有线通信
车辆电气化
工业 4.0
云端计算和边缘运算
消费品
电源转换
汽车电源
消费电子电源
可再生能源电力
网络和电信电源
传感
电动车充电
能源系统
医疗设备
焊接设备
汽车电子
马达控制
重型设备
应用概要
应用概要
为您的产品应用找出最佳的解决方案。
创新的技术、产品和解决方案等等因素,促使越来越多顾客选择与 Bourns 合作。
应用概要
汽车电子设备
消费电子产品
ESD Protection Guide
照明
医疗技术
军事
个人及行动计算
网络通讯
办公室事务机
工业及仪器设备
电信
产品
产品
产品
新品信息
汽车
符合 AEC-Q200 标准的产品
电路保护组件
连接器
二极管
编码器
加热器
IGBT
总局交换机 & 电信保护模块产品
LED 分流器保护器
磁性组件
微电子模块
可变电阻
电阻组件
传感器
服务项目
浪涌保护器
开关
温度保护器 (TCO)
Trimpot® 可调式电位器
吉他电位器
专业级音响设备
专业照明产品
最新消息
最新消息
最新消息
不错过任何更新
注册以接收最新信息及更新
新品信息
最新技术文件
新闻发布会
展览
社交媒体
博客
资源
资源
资源
技术数据库和文档
特色产品发表
数据表
技术数据库
PortNote® 解决方案
Power Play 解决方案
Product Activity Summary
视频介绍
在线研讨会
产品更动通知
停产产品备忘录
停产产品
设计工具 / 训练
参数搜寻
设计应用程序
索取样品
设计参考
技术影音训练课程
FAQs
环境资源
Bourns 环境保护、社会责任和公司治理(ESG)政策
RoHS - MDS
REACH Statement
TSCA Statement
PFOS/PFOA Compliance Position
Kaschke Regulated Substances List
冲突矿物报告
SCIP Submittal Listing
China VOC Declaration
California Proposition 65 Statement
Export Control Inquiry
奖项
认证
合作伙伴入口网页
Disclaimers, Terms and Policies
特色产品发表
数据表
技术数据库
PortNote® 解决方案
Power Play 解决方案
视频介绍
在线研讨会
产品更动通知
停产产品备忘录
停产产品
Product Activity Summary
参数搜寻
设计应用程序
设计参考
技术影音训练课程
FAQs
固定电阻产品编号查询
RoHS
PFOS/PFOA Compliance Position
Kaschke Regulated Substances List
冲突矿物报告
Export Control Inquiry
奖项
认证
合作伙伴入口网页
支持
支持
支持
公司简介
Bourns企业使命
Bourns Advantage
Beyond Our Wildest Dreams
社区外展
Bourns Corporate Video
全球据点
道德与行为准则
在地化微型网站
质量系统
联系我们
销售地点
全球据点
索取样品
人才招聘
法律事务
网站地图
联系我们
人才招聘
登录我的 Bourns
Language
•
关键字搜索
•
库存搜索
•
相互参照搜索
•
参数搜寻
场效管触发器 (TBU®)技术资料库
首页
/
资源
/
技术数据库
/
文件库
/
场效管触发器 (TBU®)技术资料库
参考资料
应用介绍
PortNote® 解决方案
A Simplified Overtemperature Protection Solution for Wireless Charging Coils White Paper
(
PDF, 740.53 KB
)
A Simple Solution for LED Overtemperature Protection White PaperA Simple Solution for LED Overtemperature Protection White PaperA Simple Solution for LED Overtemperature Protection White Paper
(
PDF, 737.15 KB
)
Bourns® Model SW Mini-breaker Thermal Cutoff Device New Product Brief
(
PDF, 886.75 KB
)
Bourns® Model CG0201MLU Series ChipGuard® ESD Suppressor New Product Brief
(
PDF, 592.06 KB
)
Bourns® ESD Protection Short Form Brochure
(
PDF, 1.47 MB
)
Bourns® Model BSD Series Silicon Carbide (SiC) Schottky Barrier Diodes Product Guide
(
PDF, 939.64 KB
)
Bourns® Model GDT2xxE Family High Energy Gas Discharge Tube Arrestors New Product Brief
(
PDF, 1.27 MB
)
Bourns® Product Portfolio Flyer
(
PDF, 1016.67 KB
)
小型断路器为您优化汽车加热器并落实有效的温度管理保护白皮书
(
PDF, 1.42 MB
)
Bourns® Next-Generation High Voltage 2-Electrode Gas Discharge Tube New Product Brief
(
PDF, 679.37 KB
)
Bourns® 1420A Series DC Power SPDs for Photovoltaic Applications New Product Brief
(
PDF, 754.71 KB
)
Bourns® 1250A Series General Duty AC Surge Protective Device New Product Brief
(
PDF, 1.28 MB
)
Success Story: Meeting ISO 16750 Test Requirements in USB Charging Port of Scooter Design Power Play Solution™
(
PDF, 472.07 KB
)
Success Story: Capability to Meet ISO 16750 Test Requirements in Automotive Headlamp Design Power Play Solution™
(
PDF, 471.99 KB
)
Bourns® Next-Generation 2-Electrode Gas Discharge Tube New Product Brief
(
PDF, 745.72 KB
)
Comparing Silicon Carbide Schottky Diodes to Silicon Diodes in Power Conversion Designs White Paper
(
PDF, 1.55 MB
)
碳化硅功率肖特基二极管的特性如何提供更强大的应用功能
(
PDF, 1.08 MB
)
Bourns® Silicon Carbide Schottky Barrier Diodes – Model BSD Series New Product Brief
(
PDF, 823.48 KB
)
Trimmers Interfacing with Surveillance System Sensors Application Note
(
PDF, 890.78 KB
)
Bourns® POWrTherm™ NTC Thermistors for ICL Product Guide
(
PDF, 702.76 KB
)
Bourns® POWrTherm™ Negative Temperature Coefficient (NTC) Thermistors Brochure
(
PDF, 1.75 MB
)
Protection for Exposed 120 VAC Power Ports in 5G Infrastructure Power Play Solution
(
PDF, 467.35 KB
)
Protection for Exposed 240 VAC Power Ports in 5G Infrastructure Power Play Solution
(
PDF, 467.76 KB
)
Protection for Consumer Offline Power Supplies Power Play Solution
(
PDF, 518.72 KB
)
Protection for 48 V Mobile Broadband DC Power Supply Power Play Solution
(
PDF, 457.50 KB
)
The Difference Between Current Sense Resistors and Hall Effect Sensors for Motor Control Application Note
(
PDF, 1.02 MB
)
Protection for an AC Power Supply in a Mobile Transceiver Base Station Power Play Solution
(
PDF, 484.21 KB
)
Protecting Offline Flyback Converters Power Play Solution
(
PDF, 605.37 KB
)
Understanding the Importance of Resistive Components in Switched-Mode Power Supplies Application Note
(
PDF, 702.87 KB
)
Bourns® SMD Trimmers – Resistive Product Solution Product Brief
(
PDF, 397.60 KB
)
Bourns® Multilayer SMD Varistors Product Selection Worksheet
(
PDF, 418.19 KB
)
Bourns® Mini-Breaker Thermal Cutoff Device (TCO) Model SD and AD Series New Product Brief
(
PDF, 680.10 KB
)
Bourns BMS Transformers Brochure
(
PDF, 1.26 MB
)
频率转换应用中的IGBT
(
PDF, 911.06 KB
)
在不间断电源功能区块中,使用 IGBT 作为开关
(
PDF, 1.73 MB
)
Bourns® Model PTVS20-015C-H Bidirectional Power Transient Voltage Suppressor (PTVS) Diode New Product Brief
(
PDF, 838.15 KB
)
The Benefits of IGBT Switching Protection Using TVS and PTVS Diodes Application Note
(
PDF, 1.91 MB
)
针对电动马达控制,在指定绝缘栅双极晶体管(IGBT)时的考虑
(
PDF, 1001.44 KB
)
Bourns Server Power Bus Protection and Sensing Power Play Solutions
(
PDF, 1.55 MB
)
Bourns Surge Protection AC Power Baseband Units Power Play Solutions
(
PDF, 903.39 KB
)
Bourns Remote Radio Unit Power Module Power Play Solutions
(
PDF, 587.28 KB
)
Bourns Remote Radio Unit DC Power Supply Power Play Solutions
(
PDF, 831.84 KB
)
Surge Protection for AC Power in Baseband Units
(
PDF, 1.24 MB
)
Surge Protection for AC Power in Baseband Units
(
PDF, 1.24 MB
)
Surge Protection for AC Power in Baseband Units
(
PDF, 1.24 MB
)
Surge Protection for AC Power in Baseband Units
(
PDF, 1.24 MB
)
Circuit Protection Solution for ONT CPE (Gateway/Router/Switch)
(
PDF, 1.35 MB
)
Circuit Protection Solution for ONT CPE (Gateway/Router/Switch)
(
PDF, 1.35 MB
)
Circuit Protection Solution for ONT CPE (Gateway/Router/Switch)
(
PDF, 1.35 MB
)
Circuit Protection Solution for ONT CPE (Gateway/Router/Switch)
(
PDF, 1.35 MB
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
A Simplified Overtemperature Protection Solution for Wireless Charging Coils White Paper
(
PDF, 740.53 KB
)
A Simple Solution for LED Overtemperature Protection White PaperA Simple Solution for LED Overtemperature Protection White PaperA Simple Solution for LED Overtemperature Protection White Paper
(
PDF, 737.15 KB
)
Bourns® Model SW Mini-breaker Thermal Cutoff Device New Product Brief
(
PDF, 886.75 KB
)
Bourns® Model CG0201MLU Series ChipGuard® ESD Suppressor New Product Brief
(
PDF, 592.06 KB
)
Bourns® ESD Protection Short Form Brochure
(
PDF, 1.47 MB
)
Bourns® Model BSD Series Silicon Carbide (SiC) Schottky Barrier Diodes Product Guide
(
PDF, 939.64 KB
)
Bourns® Model GDT2xxE Family High Energy Gas Discharge Tube Arrestors New Product Brief
(
PDF, 1.27 MB
)
Bourns® Product Portfolio Flyer
(
PDF, 1016.67 KB
)
小型断路器为您优化汽车加热器并落实有效的温度管理保护白皮书
(
PDF, 1.42 MB
)
Bourns® Next-Generation High Voltage 2-Electrode Gas Discharge Tube New Product Brief
(
PDF, 679.37 KB
)
Bourns® 1420A Series DC Power SPDs for Photovoltaic Applications New Product Brief
(
PDF, 754.71 KB
)
Bourns® 1250A Series General Duty AC Surge Protective Device New Product Brief
(
PDF, 1.28 MB
)
Success Story: Meeting ISO 16750 Test Requirements in USB Charging Port of Scooter Design Power Play Solution™
(
PDF, 472.07 KB
)
Success Story: Capability to Meet ISO 16750 Test Requirements in Automotive Headlamp Design Power Play Solution™
(
PDF, 471.99 KB
)
Bourns® Next-Generation 2-Electrode Gas Discharge Tube New Product Brief
(
PDF, 745.72 KB
)
Comparing Silicon Carbide Schottky Diodes to Silicon Diodes in Power Conversion Designs White Paper
(
PDF, 1.55 MB
)
碳化硅功率肖特基二极管的特性如何提供更强大的应用功能
(
PDF, 1.08 MB
)
Bourns® Silicon Carbide Schottky Barrier Diodes – Model BSD Series New Product Brief
(
PDF, 823.48 KB
)
Trimmers Interfacing with Surveillance System Sensors Application Note
(
PDF, 890.78 KB
)
Bourns® POWrTherm™ NTC Thermistors for ICL Product Guide
(
PDF, 702.76 KB
)
Bourns® POWrTherm™ Negative Temperature Coefficient (NTC) Thermistors Brochure
(
PDF, 1.75 MB
)
Protection for Exposed 120 VAC Power Ports in 5G Infrastructure Power Play Solution
(
PDF, 467.35 KB
)
Protection for Exposed 240 VAC Power Ports in 5G Infrastructure Power Play Solution
(
PDF, 467.76 KB
)
Protection for Consumer Offline Power Supplies Power Play Solution
(
PDF, 518.72 KB
)
Protection for 48 V Mobile Broadband DC Power Supply Power Play Solution
(
PDF, 457.50 KB
)
The Difference Between Current Sense Resistors and Hall Effect Sensors for Motor Control Application Note
(
PDF, 1.02 MB
)
Protection for an AC Power Supply in a Mobile Transceiver Base Station Power Play Solution
(
PDF, 484.21 KB
)
Protecting Offline Flyback Converters Power Play Solution
(
PDF, 605.37 KB
)
Understanding the Importance of Resistive Components in Switched-Mode Power Supplies Application Note
(
PDF, 702.87 KB
)
Bourns® SMD Trimmers – Resistive Product Solution Product Brief
(
PDF, 397.60 KB
)
Bourns® Multilayer SMD Varistors Product Selection Worksheet
(
PDF, 418.19 KB
)
Bourns® Mini-Breaker Thermal Cutoff Device (TCO) Model SD and AD Series New Product Brief
(
PDF, 680.10 KB
)
Bourns BMS Transformers Brochure
(
PDF, 1.26 MB
)
频率转换应用中的IGBT
(
PDF, 911.06 KB
)
在不间断电源功能区块中,使用 IGBT 作为开关
(
PDF, 1.73 MB
)
Bourns® Model PTVS20-015C-H Bidirectional Power Transient Voltage Suppressor (PTVS) Diode New Product Brief
(
PDF, 838.15 KB
)
The Benefits of IGBT Switching Protection Using TVS and PTVS Diodes Application Note
(
PDF, 1.91 MB
)
针对电动马达控制,在指定绝缘栅双极晶体管(IGBT)时的考虑
(
PDF, 1001.44 KB
)
Bourns Server Power Bus Protection and Sensing Power Play Solutions
(
PDF, 1.55 MB
)
Bourns Surge Protection AC Power Baseband Units Power Play Solutions
(
PDF, 903.39 KB
)
Bourns Remote Radio Unit Power Module Power Play Solutions
(
PDF, 587.28 KB
)
Bourns Remote Radio Unit DC Power Supply Power Play Solutions
(
PDF, 831.84 KB
)
Surge Protection for AC Power in Baseband Units
(
PDF, 1.24 MB
)
Surge Protection for AC Power in Baseband Units
(
PDF, 1.24 MB
)
Surge Protection for AC Power in Baseband Units
(
PDF, 1.24 MB
)
Surge Protection for AC Power in Baseband Units
(
PDF, 1.24 MB
)
Circuit Protection Solution for ONT CPE (Gateway/Router/Switch)
(
PDF, 1.35 MB
)
Circuit Protection Solution for ONT CPE (Gateway/Router/Switch)
(
PDF, 1.35 MB
)
Circuit Protection Solution for ONT CPE (Gateway/Router/Switch)
(
PDF, 1.35 MB
)
Circuit Protection Solution for ONT CPE (Gateway/Router/Switch)
(
PDF, 1.35 MB
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...