Search
Languages

直滑式电位器

Slide Potentiometers
技术规格
面板控制器专为经常需要调整的应用 而设计,有旋转式跟滑调式两种面板控制器。材质有碳、陶瓷金属、塑料导体等。这些装置有不同尺寸的轴与套管组合。部分型号可选择有旋转开关与封闭形 式。主要应用包含:混音设备滑键、测量仪器、消费电子产品、医疗器材等。

转数刻度盘设计用于精密旋转式可变电阻,或其它类型的面板控制器。凡 是需要旋转刻度指示的装置或调整设定/锁定的设备都需要转数刻度盘。这些装置适合多种尺寸、数字或同心刻度的轴心(模拟)的读出种类。主要应用包含电 源供应、示波器、医疗设备、工业用自动化设备。

如您想更了解曲线特性,请参考我们的数据库

Obsolete 产品标记此符号为目前可提供,但不建议作新设计使用。  

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series 数据表 产品图片 行程长度 形状 止动装置 推柄 组件 端子 曲线-线性 曲线 - 顺时针声频 曲线 - 逆时针声频 最小电阻范围 最大电阻范围 功率 - 线性 功率 - 声频 选择性 - 同轴 MDS 工程 工程檔
PSM PSM 60-100 mm Linear Slide Metal Carbon PC Pins, Connector x x x 1K 1M 0.5 W (Power rating varies by stroke length) 0.25 W (Power rating varies by stroke length) 1 PSM
Downloads
PTA PTA
PTA_part 15-60 mm Linear Slide Center Metal/Plastic Carbon PC Pins x x 1K 1M 0.05 W (Power rating varies by stroke length) 0.025 W (Power rating varies by stroke length) 2 PTA
PTB PTB PTB_part 45-100 mm Linear Slide Metal/Plastic Carbon PC Pins x x 5K 200K 0.125 W (Power rating varies by stroke length) 0.025 W (Power rating varies by stroke length) 2 PTB
Downloads
PTL PTL ptl_part 20-100 mm Linear Slide x Insulated with LED Carbon PC Pins x x x 1K 1M 0.05 W (Power rating varies by stroke length) 0.025 W (Power rating varies by stroke length) PTL01 MDS
PTL45 MDS
Downloads
PSP PSP
60-100 mm Linear Slide Metal Carbon Connector x x x 1K 1M 0.5 W 0.25 W 2 PSP60
PSP01
PSL PSL
60-100 mm Linear Slide Metal Carbon Connector x x x 10K 100K 0.5 W 0.25 W 2 PSL60
PSL01
Stroke Length
Resistance
Taper
Watts
Mounting
PART NUMBERStroke LengthResistanceTaperWattsMountingElement StyleBody SizeStroke LifeEngineeringBuy Now
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download