标准厚膜电路

Standard Thick Film Networks

Bourns® 电阻与阻容排对空间要求严格的应用产品,能提供最小的空间、降 低成本,以及因着零组件数量的减少而提高了电路板的良率与信赖度。厚膜芯片电阻电路适用于各种不同的包装尺寸与标准的回 路上。精密陶瓷薄膜电路提供了精度高达 0.1 %、0.5 % 和 1 % 的高精密电阻。RC 电路能减少端点噪声,并且有表面黏着和插件 式包装可供选择。

典型的应用包含:计算机电话设备、电信通讯测试器、卫星、光纤网络,以及声音辨识设备等。

针对产品应用数据及更多的说明,请参观我们的数据库.

针对硅晶薄膜电阻电路解决方案,请按 这里.

Series 数据表 产品图片 阻值范围 电阻公差 最大操作电压 温度系数 TCR 轨迹 RoHS 规范 Engineering 工程檔
4100R Series 4100R Series 4116r_part 10 ohms to 10 megohms 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4108R
4114R
4116R
4118R
4120R
Downloads
4300H Series 4300H Series 4310H_part 10 ohms to 10 megohms 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4304H
4306H
4308H
4310H
Downloads
4300M Series 4300M Series 4310M_part 10 ohms to 10 megohms 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4304M
4306M
4308M
4310M
Downloads
4300R Series 4300R Series 4311R_part 10 ohms to 10 megohms 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4306R
4308R
4309R
4310R
4311R
Downloads
4400P Series 4400P Series 4416P_part 10 ohms to 2.2 megohms 0,5%; 1%; 2% 50 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4416P
4420P
Downloads
4600H 4600H 4600H 10 ohms to 10 megohms 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4604H
4605H
4606H
4607H
4608H
4609H
4610H
4611H
4612H
4613H
4614H
Downloads
4600M 4600M 4600M 10 ohms to 10 megohms 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4604M
4605M
4606M
4607M
4608M
4609M
4610M
4611M
4612M
4613M
4614M
Downloads
4600X 4600X 4600X 10 ohms to 10 megohms 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4604X
4605X
4606X
4607X
4608X
4609X
4610X
4611X
4612X
4613X
4614X
Downloads
4800P Series 4800P Series 4816P_part 10 ohms to 2.2 megohms 0,5%; 1%; 2% 50 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values; 100 ppm/°C 50 W and above 4814P
4816P
4818P
4820P
Downloads
R/2R R/2R r2r_part 100 ohms - 1 megohm ±2 % ±100 ppm/°C N/A