TISP7xxx - 三元双向闸流体电涌保护器
首页
/
产品
/
电路保护组件
/
TISP® 晶闸管浪涌保护器
/
TISP7xxx - 三元双向闸流体电涌保护器
技术规格
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
×
Data Sheet
MDS
Specifications
设备编号
TISP7240F3
数据表
TISP7xxxF3
包装选择
DR
续态电压(V)
180
Protection Voltage (V)
240
Ratings for Lightning Surge Standards - IEC 61000-4-5 8/20 μs
190
浪涌额定电流标准 ANSI C62.41 8/20 μs (A)
175
Ratings for Lightning Surge Standards - ITU-T K.20/45/21 5/310 μs
70
Ratings for Lightning Surge Standards - GR-1089-CORE 10/1000 μs
45
RoHS 规 范
TISP7240F3