TISP7xxx - 三元双向闸流体电涌保护器

设备编号 TISP7038L1
数据表 TISP7038L1
包装选择 DR
续态电压(V) 28
Protection Voltage (V) 38
Ratings for Lightning Surge Standards - IEC 61000-4-5 8/20 μs 200
浪涌额定电流标准 ANSI C62.41 8/20 μs (A) 100
Ratings for Lightning Surge Standards - ITU-T K.20/45/21 5/310 μs 50
Ratings for Lightning Surge Standards - GR-1089-CORE 10/1000 μs 30
RoHS 规 范 TISP7038L1
工程
工程檔 Downloads
Please take a quick survey
网络调查  
Opt out

Bourns网络调查

请回答尽可能多的问题,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我们的网站上搜寻内容方便吗?
您对网站的内容满意吗?
搜寻您所需内容的时间比您预计的要多还是要少?
您会向您的朋友或同事推荐我们的网站吗?