Search
Languages

POWrTherm™ NTC 热敏电阻

技术规格
Bourns 保护部门致力于提供高质量和卓越性能的解决方案,包括过压保护器 (OVP)、过电流保护器 (OCP) 和过温保护器 (OTP)。

POWrTherm™ NTC 热敏电阻是一款过电流保护器,可用作浪涌电流限制器 (ICL) – 常用于开关电源、马达、放大器和变压器应用。 Bourns® POWrTherm™ 产品由各种金属氧化物制成,形成多晶 NTC 热敏电阻体,能够抑制高浪涌电流,等效电容高达 1500 μF@240 VAC,最大额定电流高达 15 A。

组件特性:
  • 圆盘直径:5 - 25 mm (7 款型号系列)
  • R25: 0.7 Ω - 220 Ω
  • 引线类型:扭结和直线
  • 涂层材料阻燃符合 UL 94V-0
  • 安全认证:cUL 与 TÜV
  • 符合 RoHS 标准*且不含卤素**
更多信息:

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.
**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.