高电压系列

High Voltage Series

高电压GDT装置专为需要高隔离级别的客户所设计。此系列提供直流击穿电压范围从800V到6000V的产品。

GDT, SPD, MOV 的冲突矿产资源报告 :CMRT

Series 2039-xxx-SM
数据表 2039-xxx-SM
描述 High Voltage 2-Electrode Miniature GDT
产品图片 2035_xx_sm_part_photo
装置符号 gdt_2_electrode
体 积 5 x 4.4
电 容 pF <1
DC Breakdown Voltage Range V 900-1100
Nominal 8/20µs Impulse Discharge Current (kA) 10 2.5
Max 8x20µs Impulse Current (kA) 1 Application 5
Operating Temperature Range C° -55 to +85C
Packaging Options Tape & Reel, Bulk
RoHS 规 范 2039-xxx-SM
RoHS 规范