Leave a message
MENU
Search
Languages

共模片式电感器 - AEC-Q200认证汽车应用

prodline_magnetics_cmci
技术规格
Bourns® 产品涵盖表贴式片式电感器、功率电感器、片式磁珠、磁珠数组,以及径向与轴向引线型电感器。这些组件广泛应用于计算机、通信、仪器仪表、工业与医疗等领域。

共模片式电感器冲突矿产来源报告: CFSI_CMRT4-01

产品
产品信息
视频
索取样品
联系我们
Series 数据表 产品图片 尺寸 阻抗范围 电流范围 DCR范围 MDS 工程 工程檔
SRF2012AA SRF2012AA
2 x 1.2 x 1.2 mm 67 - 360 Ω 300 - 400 mA 0.25 - 0.5 Ω SRF2012AA
SRF3216A SRF3216A
3.2 x 1.6 x 2 mm 90 - 2200 Ω 200 - 400 mA 0.3 - 1.2 Ω SRF3216A
SRF2012A-801Y SRF2012A-801Y
2 x 1.2 x 1.2 mm 800 Ω 300 mA 0.88 Ω SRF2012A-801Y
SRF4530A SRF4530A
4.5 x 3.2 x 3 mm 600 - 7500 Ω 0.2 - 0.36 A 0.5 - 1.5 Ω SRF4530A
SRF4530AG SRF4530AG
4.5 x 3.2 x 3 mm 1100 Ω 0.1 A 4.5 Ω SRF4530AG
SRF3225AB SRF3225AB
3.2 x 2.5 x 2.5 mm 5500 Ω 0.1 A 3.5 Ω SRF3225AB
SRF3225TAC SRF3225TAC
3.2 x 2.5 x 2.5 mm 550 - 5100 Ω 0.15 - 0.3 A 0.4 - 1.5 Ω SRF3225TAC
SRF3225TABM SRF3225TABM
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 10,000 Ω 0.07 A 5.5 Ω SRF3225TABM
SRF3225TAFD SRF3225TAFD
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 5100 Ω 0.15 A 1.5 Ω SRF3225TAFD
SRF3225TABG-101Y SRF3225TABG
3.3 x 2.5 x 2.5 mm 3000 Ω 0.1 A 3 Ω SRF3225TABG
SRF4532TA SRF4532TA
4.5 x 3.2 x 2.8 mm 90 - 2800 Ω 0.9 - 4 A 0.05 - 0.35 Ω SRF4532TA
Model/Datasheet 产品照片 潮湿敏感度等级 MSL 焊接图表 封装标签 端子 RoHS 规范证书 CofC 第三方测试报告 物质资料表 MDS China RoHS
FileTypeSizeUploaded onDownload
高速套接字口保护PDF843.57 KB28 5月, 2015 Download

Bourns AEC-Q200 Competency

Bourns Magnetic Capabilities

Training: Bourns® Magnetics Overview

所有带星号的字段都是必填字段
用途*
所有带星号的字段都是必填字段
a