Search
Languages

Bourns推出高功率表面黏着型TVS二极管,专精于ESD / EFT 调压保护

加州河滨市, 2017926Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出专为静电放电测试 (ESD)、电气快速瞬时脉冲测试 (EFT) 与表面保护而设计的新型高功率表面黏着瞬态电压抑制二极管(TVS diode)系列。随着更高功率密度电路保护组件对其紧密包装日益提高的要求,Bourns 瞬态电压抑制二极管5.0SMDJ系列提供小型封装高功率密度的电路保护可满足通讯系统、工业控制、自动化与电源系统的市场应用需求。这款新系列产品可支持的功率瓦特高达5000瓦,提供高压瞬时保护确保直流电源端口与通讯线路得到良好保护。与金属氧化物变阻器(MOV)技术性能相比,本产品还提供更低的箝制电压。

Bourns瞬态电压抑制二极管5.0SMDJ系列 (单向/双向)提供从12伏特到170伏特崩溃电压选择,并且符合IEC 61000-4-2 ESD(等级4)、IEC 61000-4-4 EFT与IEC 61000-4-5测试标准。

Bourns 5.0SMDJ系列现已上市,符合RoHS标准*且不含卤素**。定价参考: 5.0SMDJxxA / 5.0SMDJxxCA定价为每件美金$0.99元,数量为6000件。更详细的相关产品信息,请参阅数据表: www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/5-0SMDJ.pdf

*2003年1月27日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附录,以及2011年6月8日公布之RoHS 指令修订版(2011/65/EU) 
**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com