Search
Languages

Bourns 为千兆以太网端口推出 超低电容瞬态电压抑制器浪涌保护解决方案


Bourns® CDDFN10-2574N
瞬态电压抑制二极管数组 (Click for JPG)

加州河边市,2017年8月8日 - Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出瞬态电压抑制二极管数组,能有效为敏感收发器装置及高速通信端口提供浪涌保护。Bourns® CDDFN10-2574N瞬态电压抑制二极管数组之特色为DFN10封装,使用穿越型布线,配合简单的PCB布线及匹配的走线长度以维持高速线路阻抗的一致性,这是对高速数据传输严苛的要求。此外,其超低电容仅1.7皮法 (pico-farads)极小化讯号衰减,适用于在高速数据传输上,例如:千兆以太网。

传感器与物联网(IoT)装置的扩大运用都须依赖千兆以太网与其他高速线材,当这些链接性的装置被放置在偏远且环境严峻的位置,它们特别容易受静电放电(ESD)和雷击突波损坏的影响,因此需要强大的保护。Bourns最新的瞬态电压抑制二极管数组为此提供卓越性能之解决方案,在突波发生时提供较低的箝位电压,与其他竞争技术不同之处,此产品使用固态的雪崩技术使其在多重ESD事件后不会降级。

Bourns® CDDFN10-2574N瞬态电压抑制二极管数组结合2.5V瞬态电压抑制器与转向二极管,为八条高速数据线路提供保护。不仅于此,此产品也符合安全规定标准,提供IEC 61000-4-2空气放电(Air discharge)和接触放电(Contact discharge) ±30 kV (8/20μs)静电保护以及IEC 61000-4-5(8/20 μs)雷击保护。

Bourns®型号CDDFN10-2574N表面贴着瞬态电压抑制二极管数组现已上市,作为产品定价与供应依据,价位为美金$ 0.22/件(以12000件为订单量)。符合RoHS认证,更多详细产品信息,请参阅: www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/CDDFN10-2574N.pdf

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

**Bourns follows the prevailing definition of "halogen free" in the industry. Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com