Search
Languages

Bourns 发表最新电压瞬变抑制二极管 应用于浪涌与静电保护

河边市, 加州, Mar 24, 2010 Bourns, Inc., 为领先业界的电子组件制造商与及供货商今日宣布推出四项最新ESD/EFT/电流浪湧保护系列产品,旨在满足封装空间受限的行动通讯需求、计算机、视讯应用。新的瞬态电压抑制器(TVS)二极管提供最佳保护,免于电流浪湧和静电放电的威胁,并提供符合业界标准的表面黏着封装尺寸格式。 新 RoHS标准*符合IEC 61000-4-2二极管的ESD(最小4级)、IEC 61000-4-4之EFT、IEC 61000-4-5电流浪湧之业界标准。 Bourns® 芯片二极管以标准插件设备与平整结构免于零件滚动,提供制造便利性。

Bourns ESD 保护产品经理 Ian Doyle 表示:「Bourns设计了一系列新的离散的TVS二极管产品,为了满足客户对于精简封装日益增加的需求,广泛应用于电信,消费,工业,医疗,音响和仪器仪表,最新TVS二极管提供一个良好的电路保护解决方案,这些应用程序,同时也满足最高业界标准。」

新的电压瞬变抑制二极管数组提供一个选择的工作峰值反向电压为 5V至 170V、击穿电压高达 200V,以下为Bourns的TVS二极管介绍。

Diode Series Details
系列 续态电压(V) 封装类型 电源功率(W)
SMAJ 5.0-170 Surface Mount SMA 400
SMBJ 5.0-170 Surface Mount SMB 600
SMCJ 5.0-170 Surface Mount SMC 1500
SMLJ 5.0-170 Surface Mount SMC 3000

价格与供货情况
Bourns 最新离散TVS二极管现已上市。 如需完整的规格和数据数据,请参访Bourns网站www.bourns.com。建议价格为每12,000件价格每件为0.12 - 0.55美金。

* RoHS指令2002/95/EC 2003年1月27日,包括附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com