Search
Languages

Bourns 推出符合 AEC-Q200 標準車規級薄膜晶片電阻, 提供更高的電阻公差精度和溫度係數 (TCR)

Bourns® CRT-A 系列滿足了汽車、手機、SD卡、DDR記憶體和相機模組等應用需求對小型、高精度電阻的日益增長。

2024年8月22日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,全新推出符合 AEC-Q200 標準的車規級薄膜晶片電阻系列。Bourns® CRT-A 系列相較於傳統的通孔型電阻,提供更高的電阻公差精度和溫度係數 (TCR)。該系列不僅強化了信號品質,還採用表貼式封裝 (SMD)。這些緊湊且高功率額定的電阻在空間受限的應用,如手機、SD卡、DDR記憶體模組和相機模組中,越來越受到青睞。Bourns® CRT-A 系列電阻依照車規級標準設計,也非常適合各種汽車應用中的電阻解決方案。

最新的薄膜電阻系列提供 0402、0603、0805 和 1206 封裝尺寸,支援 0.1% 至 1% 的低公差,並具有 ±50 PPM/°C 至 ±10 PPM/°C 的寬溫度係數 (TCR) 範圍。此外,該系列電阻範圍從 10 Ω 到 1M Ω,TCR 低至 ±10 PPM/°C。

Bourns® CRT-A 系列現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準且為抗硫化產品。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/resistors/power-resistors-aec-q200-qualified-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com