Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 介紹新加入表面黏著科技(SMT)之小型封裝功率電阻

河邊市, 加州, Jan 20, 2009 Bourns, Inc., 為領先業界的電子零件製造商與及供應商,今日發表新增功率電阻加入表面黏著技術(SMT)產品系列,對於脈衝情形可提供極佳保護,小型封裝與簡單系列下修功能,實現符合成本效益之自動化配裝。Bourns PWR2010、PWR3014、 PWR4318、PWR5322四型為最新表面黏著式功率電阻,有高功率密度、低溫度係數,以及額定功率由½ 至 3 watts。表面黏著式電阻特性為繞線式電阻,增強對於脈衝的保護,運作溫度範圍大,以及產品使用更持久,用途廣泛,如:儀器、電信、基地台、自動化與控制應用。此外,也適用於大量生產、自動化設備及取代高單價、大封裝元件。

Bourns產品行銷經理 Cathal Sheehan 表示:「Bourns 致力發展創新產品以一系列廣泛運用達成客戶對於縮小封裝、更持久耐用等需求,最新的表面黏著功率電阻在小型封裝內有更大的溫度範圍,更具競爭優勢。」

Bourns 表面黏著式功率電阻擁有特殊外型,將其表面部分加大並減少封裝溫度上升,提高穩定性。表面黏著式電阻於20 PPM的電阻溫度係數(TCR)大於10 ohms、50 PPM時阻值小於10 ohms,到達90 PPM時阻值低於0.99 ohm,溫度範圍廣以增加穩定性與耐久度。

技術規格 – 環境特性

測試項目 描述 規格
溫度衝擊 -55 + 0 ºC/-3 ºC to 150 ºC +3 ºC/-0 ºC, 5 cycles, with minimum 15 minutes at each cycle ∆R +(2.0 % + 0.05 Ω)
短時過載 Five times rated power for 5 seconds ∆R +(0.5 % + 0.05 Ω)
可焊接性 Immersion in solder 260 ºC +5 ºC for 5 +0.5 seconds 90% of contact covered in solder
可耐焊接溫度 Immersion in solder 260 ºC +5 ºC for 5 +0.5 seconds ∆R +(0.5 % + 0.05 Ω)
絕緣強度 Test voltage &;gt;500 Vrms for greater than 1 minute Pass
隔絕電阻 Test voltage greater than 500 Vrms for one minute &;gt;1000 GΩ
暴露於高溫 Ambient temperature of 175 ºC +5 ºC/-0 ºC for 250 +8 hours ∆R +(2.0 % + 0.05 Ω)
暴露於低溫 Ambient Temperature of -65C +2C for 24 hours + 4 hours ∆R +(2.0 % + 0.05 Ω)
負載壽命 Rated continuous voltage for 1000 hours (1 hour on and 0.5 hours off) at a test temperature of 70ºC +2 ºC ∆R +(2.0 % + 0.05 Ω)


價格與供貨情形
Bourns 最新表面黏著式功率電阻現已上市,新產品系列建議價格以5,000 件內每件美金0.48至 0.77元。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a