Search
Languages

Bourns 推出全新電阻式溫度傳感器 (RTD) 產品線, 專為高精度與長期穩定需求而設計

全新溫度傳感器具備先進功能與封裝尺寸靈活性,非常適合需要精密溫度測量或溫度補償的應用。

2025年10月28日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出 Riedon™ RTDW 系列電阻式溫度傳感器。新系列專為提供精密溫度測量或溫度補償而設計,進一步擴充了 Bourns 在傳感器領域的產品組合。這些裝置具備先進功能與多種封裝選項,提供高精度、長期穩定性以及廣泛的設計靈活性。

RTDW 系列結合標準 RTD 阻值 100 Ω、500 Ω 和 1000 Ω,並具有低 ±1% 電阻公差,以實現精確的溫度測量與補償。可選擇的 TCR (溫度係數) 選項為 ±3500、±4500 及 ±6000 ppm/°C,使設計人員能針對廣泛應用靈活優化精度與線性度。這些先進功能提供了穩定性、一致性與可重複性,滿足關鍵性能需求。目標應用包括環境溫度傳感設備、暖通空調 (HVAC) 控制、工業探頭、各類感測器、可充電電池組、中低風險醫療診斷設備、補償電阻以及過程控制系統。

RTDW 系列採繞線技術 (Wirewound Technology) 製造,可將電氣噪聲降至最低,提供了卓越的可重複性,並在廣泛溫度範圍內確保長期穩定性。全焊接結構使裝置在應力與振動下依然高度可靠,而保護外殼則增強了在嚴苛環境下的耐用性。

此外,Bourns 提供多款通孔封裝尺寸,使設計人員能簡化新舊設計的整合。Bourns 亦可提供非標準阻值或特殊封裝的客製化選項,以滿足開發人員特定應用的設計需求。

全新 Bourns Riedon™ RTDW系列現已上市。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:bourns.com/zh-cht/products/resistors/precision-wirewound-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns® 產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是一家私人控股製造商,專注於電力電子、電阻元件、電路保護及傳感解決方案。公司成立於 1947 年,總部位於美國加州河邊市 (Riverside, California),透過全球設計、製造與銷售網路,服務汽車、工業、消費性電子、通訊、醫療† 與音訊市場。如需瞭解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com