Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 發表AMR技術之客製轉向角度感應器

加州, 河邊市, Sep 1, 2009 Bourns, Inc., Bourns, Inc., 為領先業界的電子零件製造商與及供應商,今日宣佈引進最新一代的半絕對與絕對平均偏差、非接觸轉向角度感應技術。這項新技術支援最低成本的解決方案,需要為汽車電子應用介面提供準確轉向回報,如:電子車身穩定控製系統(ESC)、主動式懸吊、電動方向盤(EPS)等。訂製轉向角度感應器也能運用在電子手煞車系統、車道偏離警示系統(LDW)、先進式頭燈照明系統(AFLS)應用等,皆以各向異性磁阻(AMR)技術為基礎。應用在Bourns 訂製轉向系統感應器的電子元件封裝尺寸可縮小至60mm x 78 mm x 14 mm,而電路板尺寸可縮小為50 mm x 20 mm。

"Bourns 很榮幸能提供我們使用汽車電子的顧客訂製的轉向角度感應器,以符合各種需求" Johneric Leach,Bourns轉向與汽車穩定感應器產品線經理說。新的感應器以AMR技術為基礎來發展更穩健的設計,讓裝置能減少受溫度波動、衝擊、振動影響。因為有了AMR 技術,感應器能承受感應器與磁鐵間的巨大差異。" 

新的轉向角度感應器配有Bourns 專利裝置,減少遲滯與轉向軸的誤差,可用在單一與雙重設計上。訂製感應器主要裝設在CAN 端口,讓解析度到達16bit、準確度達到0.5度,特色為有完整自動診斷功能與客製化設計,支援完全自動轉向。

技術規格:
類型 規格
角度位置 Range ± 720 ° (Truck option ± 1440 °)
Resolution 0.05 °
Absolute Linearity + 0.5 °
角速率 Range ± 2000 °/s
Resolution 4 °/s
數據和控製接口 CAN 2.0A (option CAN 2.0B) 500 kbit/s
Data rate 10 ms (option 5 ms)
OEM specific CAN handlers optional
電源供應 Voltage range 8 – 18 V
Current consumption 50 mA
No idle current required
溫度範圍 - 40 °C to +85 °C degrees
(option – 40 °C to +125 °C)

&;nbsp;

價格與供貨情形
新的訂製轉向角度感應器可依客戶需求製作,價格以設計複雜度與訂購數量計算。Bourns汽車電子部門能依照客戶需求包裝與研發客製化的解決方案。如您需要進一步了解Bourns 汽車電子部門產品與服務,請上 /automotive.查詢

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a