Search
Languages

Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案

Bourns® GDT21 系列具备业界领先的瞬态电压保护功能,为空间受限的工业和通讯应用提供先进的浪涌防护

2024年12月3日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 系列。Bourns® GDT21 系列为双电极组件,专为设计于节省空间的表贴式封装,可实现卓越的脉冲电压限制。此全新系列专为空间受限应用的需求而打造,并针对雷击和交流开关负载产生的感应电压提供更高效保护解决方案。

Bourns® GDT21 系列采用紧凑的 EIA 1206 封装,具备业界领先的浪涌保护能力,确保在严苛环境中提供稳定可靠的性能。该系列的先进电压限制功能和快速响应时间,有助于在快速上升的瞬变事件中减少对下游组件的应力。此外,GDT21 系列拥有广泛的工作温度范围 (-40 °C 至 +105 °C) 和电压范围 (150 V 至 600 V)。低电容特性可最大限度降低插入损耗,非常适合在通讯系统中维护信号完整性。同时,该系列可用于工业控制、机顶盒、HVAC 系统、天线等多种设计需求。

Bourns 气体放电管与浪涌保护产品线经理 David Chavarría 表示:「全新推出的 GDT21 系列充分展现了我们在微型化高效能电路保护产品领域的不懈努力。透过与客户的紧密合作,Bourns 持续响应应用需求的不断变化,提供卓越的浪涌处理能力、高可靠性和空间高效的解决方案。我很高兴地宣布,Bourns 全新 GDT21 系列成功满足了这些严苛要求。」

全新 Bourns® GDT21 系列现已上市,符合 RoHS* 标准及 UL 认证。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/2-electrode-gdts/standard-surface-mount-(smd)-2-electrode

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com