Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出符合 AEC-Q200 规范的全新大功率屏蔽式功率电感器系列

新系列产品具有高额定电流、低辐射、低直流电阻、低噪声和广泛工作温度范围特性

2021年3月16日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出三款符合 AEC-Q200 规范的全新大功率屏蔽式功率电感器系列。Bourns® SRP1580CA
SRP1510CA 和 SRP1513CA 型电感器有助于满足各种消费、工业和电信电子应用中对电源管理和 EMI 滤波的高电流密度、高温和可靠性要求,可提供高电流容量、紧凑尺寸、高操作性频率和较高的工作温度范围。

此三款新型符合 AEC-Q200 规范的电感器系列是使用扁平配线和 Bourns 独特配方的金属合金压粉磁芯通过模压结构制造工艺所制成。如此的制程可呈现出色的磁屏蔽结构,此外提供低 DC 电阻、高加热/饱和电流、低噪声及出色的温度稳定性,以降低磁场辐射。 Bourns 所有新型号均采用自导引线端子的扁平漆包线制成,可提供超低的 DC 电阻。再加上新型大电流屏蔽式电感器的工作温度范围为 -55 至 +155°C,并具有相同的 16.5 x 15.5 mm 可互换焊盘

全新 Bourns® SRP1580CA、SRP1510CA 和 SRP1513CA 系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com