2020年2月19日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出具高电气间隙/爬电距离之新型隔离变压器系列产品。Bourns® HCT 型号系列高电压隔离推挽式变压器符合 AEC-Q200 规范,是专为支持 CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C 和低功耗 LAN 之隔离接口电源所设计。特别包括在为符合工业 4.0 所设计的应用、中/低风险医疗**传感器、通讯物理和计量的广泛应用中均有简化隔离接口电源解决方案的需求。Bourns® HCT 型号系列的功能是满足小功率DC电源电路以及其他需要与潜在危险电压隔离之应用(例如与高压电池隔离)的理想解决方案。
Bourns® HCT 型号系列具有 3.3 至 5 V 的输入范围,并提供 3.3 至 15 V 的电压和以多种匝数比配置、最高达 350mA 输出。该系列采用铁氧体环形磁芯构造,具有较高的耦合系数和效率。此外,新的电源变压器采用 6.5 mm 扁平外壳,具有增强的绝缘、至少 8 mm 的电气间隙/爬电距离和 4.2kVac 的耐压性,进而提高了与高压危险的隔离度。
专为使用德州仪器 SN6501 和 SN6505B 变压器驱动器的隔离电源而设计的 HCT 系列,可通过兼容展频调制来降低 EMI 噪声,且符合 IEC60950-1、IEC 62368-1、IEC 60664-1 和 AEC-Q200 标准规范。
Bourns® HCT 高压电源变压器系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:
www.bourns.com/products/magnetic-products/transformers-power
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明: www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf