Search
Languages

Bourns 扩充创新气体放电管FLAT® GDT 产品线- 轻小、省空间

加州河滨市,2017 年 10 月 17 日 -- 全球知名电子组件领导制造供货商 Bourns 今日宣布扩展业界最轻小、省空间 FLAT® 气体放电管(简称GDT)产品。型号2018 FLAT® GDT属于 3-电极型系列,扁薄的形体适用于高密度且具高度限制的印刷电路板制程。相较于标准8 mm Bourns® GDTs ,此系列的重量更轻,高度更大幅减至50%以上。全新系列产品设计属于表面贴片组件,具有大面积的平坦顶部表面,非常适合现今高速组件取放机台的真空取放料。

Bourns®型号2018 FLAT® GDT属于ITU K. 12 Class III 等级的组件,额定值20 kA,8/20 μs波形、直流击穿电压范围从 90 V 到 500 V。顶部采用创新的平坦设计,Bourns® GDT 的高度从典型的 8 mm 减至扁薄的3.5 mm。

「除了节省宝贵的电路板空间,新的3电极FLAT® GDT可有效对空间受限之设计减少组件数。一个2018 FLAT GDT能提供「线对地」及「线对线」保护,不再像过去需要两个」,Bourns 产品线经理 Kurt Wattelet 说道。「对 3电极 GDT 来说,以往受到横向电压限制的性能因为采用共通的中心电极设计而使性能大幅提高,可让GDT 的两端快速且对称的启动」。

产品定价与供应
新的2018年 Bourns® FLAT® GDT系列现已上市,符合 RoHS 标准*。型号2018系列产品定价为美金$0.98/件(以100件为订单量)。更多详细产品信息请至: www.bourns.com/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/3-electrode-gdts/flat-series-3-electrode>

¹ 总电流额定值系指通过中心电极,两端至中心电极的电流额定值各半。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com