MENU
Search
Languages

Bourns 新款桥式整流二极管系列产品提供业界领先的性能 实现更高效的设计

加州河滨市,2016年12月6日- Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商今日推出五款全新桥式整流二极管系列产品,专门针对电力与交换式电源供应器(SMPS)应用而设计,发布的新品采用1.0 mm-1.4 mm的超薄封装,非常适合用于高密度的电路板设计,必要时也可安装到印刷电路板 (PCBAs)的底部上。

Bourns®型号CD-MBL及型号CD-DF4桥式整流器提供卓越的高正向电流与低正向电压,使其成为电力应用中将交流电(AC)转换为直流电(DC)的最佳方案。这些性能满足了小巧、高效能得设计需求,避免使用更大的指定二极管于更高电流的应用中。而Bourns®型号CD-HD萧特基桥式整流器有节省空间的封装,提供特别低的正向电压,使机顶盒、监视器、电缆调制解调器和其他交流电操作产品的开发人员能够实现高效功率设计。

产品定价与供应
五款全新桥式整流器系列产品 (CD-MBL1xx, CD-MBL2xx, CD-DF4xx, CD-HD0x 系列以及CD-HD2x) 现已上市,且符合RoHS标准。作为定价依据,Bourns®型号CD-MBL系列产品定价从美金$0.14 (至 $0.23),以12,000件为订购量;型号CD-DF系列定价为美金$0.40 (至 $0.50),以12,000件为订购量。型号CD-HD系列定价为美金$0.24 (至 $0.48),以15,000为订购量。更多产品信息,请见: www.bourns.com/products/diodes/rectifier-diodes

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com