Search
Languages

美国柏恩(Bourns)发布新款表贴式封装大功率瞬态电压抑制器 AC/DC电源供应最佳解决方案

河边市, 加州, Aug 20, 2014 美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前发布两款新式大功率瞬态电压抑制器(PTVS),是专为AC/DC供应电源在露天环境下提供直流箝位所使用,可用于像是无线基地台上。不仅提供表贴式封装,更具备强健的浪涌保护。其中型号PTVS3-058C-SH及PTVS3-076C-SH是Bourns两款最新的大电流双向瞬态电压抑制器,提供符合IEC 61000-4-5 8/20 μs浪涌电流标准的双向接口保护。

Bourns产品线经理黄逸维表示,相对于传统的MOV技术,Bourns 大功率瞬态电压抑制器乃使用硅技术制成,让我们的产品具备更多优势,且在浪涌发生时能够带来较低的箝位电压及更好的稳定性。用于电信相关的DC电源供应及其他露天的应用必须具备适当的防护以对抗悪劣环境,像是电源线浪涌与间接雷击,必须通过限制峰值浪涌电压至可接受的等级,才能在延长的时间内保持线路不短路。Bourns®大功率瞬态电压抑制器是非常优秀的解决方案,不仅满足上述需求,还能减少系统停机的状况并降低昂贵的维修费用。

Bourns为新款大功率瞬态电压抑制器选择以表贴式封装,当大功率瞬态电压抑制器是电路板上唯一的插件式器件时,表贴式封装便能除去多余的组装流程,这样不仅能简化装配,更能降低成本。而且新的表贴式 PTVS器件能在相对高温下有较出色的浪涌表现,通常典型的最大浪涌电流在150 °C时,相对于25 °C会超过70%。另外,新型号还有58 V和76 V的断态电压的选择,皆具备3 kA脉冲峰值电流指标。

产品定价与供应状况
Bourns®型号PTVS3-058C-SH及PTVS3-076C-SH分别售价为美金$23.51/件(以20件为订购单位)及美金$21.70/件(以500件为订购单位)。两款型号产品现已上市并且都符合RoHS标准。

Bourns应用说明书表贴式PTVS已更新上新型号信息,且产品详细的规格数据表在Bourns网站上已可取得。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com