MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns)推出半屏蔽式功率电感系列产品 最佳DC/DC电源转换器电源管理应用方案

河边市, 加州, Jun 17, 2014  Bourns-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出新款半屏蔽式功率电感系列产品。SRN型号器件结合非屏蔽与屏蔽式电感的特色,适合应用于DC/DC电源转换器中,提供可携式电子产品、计算机、信息储存设备及消费电子产品的电源管理应用。Bourns SRN系列器件也完美应用于工业应用如LED照明、控制电路以及GPS设备上。

Bourns 新的电感系列产品包含型号SRN2010, SRN2012, SRN2510, SRN2512, SRN4012, SRN4026, SRN5040 SRN6028. 这些组件提供高电感值 (范围0.24到220μH),额定电流(Irms)可高达4.7 A,饱和电流(Isat)可至8 A,符合RoHS认证标准且无卤。

Bourns产品经理Guido Zehnder表示,Bourns设计的这些新功率电感系列器件使用半磁屏蔽技术,取代传统的铁氧体屏蔽,防止绕线不受控制的磁耦合,另外,屏蔽化合物施加到电感的周围包覆绕线,因此增强了磁屏蔽,相较于非屏蔽式电感,更有效降低互感效应。

作为产品定价与供应的价格依据,此系列产品价位为美金$0.12(以25k为订购量),根据型号尺寸有所不同。所有Bourns® SRN系列产品已上市,更多详细的产品规格请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com