MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns)发布SMD包装双向瞬态电压抑制器 扩展大功率瞬态电压抑制器产品线(PTVS)

河边市, 加州, May 21, 2014 Bourns-全球知名电子器件领导制造与供货商,日前扩展大功率瞬态电压抑制器产品线(PTVS),推出表贴式(SMD)封装的新大电流双向瞬态电压抑制器: PTVS10-058C-SH及PTVS10-076C-SH。新器件提供必要的双向接口保护,并设计来使用于大功率直流母线嵌位应用,而且Bourns将这些新器件以SMD封装,相对于插件式的器件,其较低的引线电感能够降低20%的峰值嵌位电压。新产品使客户的设计受益良多,这可归功于被保护电路上减少的电应力,而当大功率瞬态电压抑制器是印刷电路板上唯一插件式器件时,透过去除多余的设计步骤,不仅能简化装配,更能降低成本。

Bourns 半导体产品线经理黄逸维表示,相对于传统的MOV技术,Bourns使用先进的硅技术于大功率瞬态电压抑制器(PTVS)产品,在浪涌发生时能够带来较低的嵌位电压及更好的效能稳定性,另外还能增强可靠性。而Bourns未来也将致力于扩展市场领先的PTVS产品线以满足OEMs多元的接口保护需求。

这两款新器件都提供非常高的浪涌电流,10 kA脉冲峰值电流。型号PTVS10-058C-SH配有58V断态电压,型号PTVS10-076C-SH则是76 V的断态电压。另外,这些器件展现出优异的对抗温度的浪涌反应,通常典型的最大浪涌电流在150 °C时相对于25 °C会超过70%。


作为产品定价参考,Bourns®型号PTVS10-058C-SH及PTVS10-076C-SH价位各为$20.61/件(十件订购量)与$19.24/件(500件订购量)。两器件皆符合IEC 61000-4-5 8/20 μs电流浪涌及RoHS标准。更多详细产品规格请见:www.bourns.com/docs/product-datasheets/PTVS10-0xxC-SH.pdf.

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com