MENU
Search
Languages

美国柏恩(Bourns)电流感应电阻新产品 提供低功率及更小的封装解决方案

河边市, 加州, Oct 29, 2013 -美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出电流感应电阻新型号CRF0805,是专门为需要低功率及更小的封装解决方案所设计的产品,也是Bourns CRF 系列电阻中最小的表贴式电流检测电阻,拥有定额功率0.5瓦及5毫欧到20毫欧的电阻范围,满足现今更小更密集的电路板需求标准。Bourns®电阻器产品可用于检测及转换电流至容易测量的电压,使之与通过装置的电流成正比。电流检测电阻则针对低电感及高精密度设计需求提供最佳解决方案,以达到更好的可靠度及更长的使用寿命,如电源供应以及步进电机驱动器等应用。

Bourns的产品线经理Brian Ahearne表示,柏恩公司的电流感应电阻之所以愈来愈受欢迎,主要是因为这些产品既符合成本效益又拥有高测量准确度,且新款的Bourns® CRF0805产品型号可满足今日空间有限、高功率密度需求的应用。今后Bourns将持续拓展电流检测电阻产品系列,承诺提供OEM客户先进的科技及解决方案以应付严苛的设计挑战。

Bourns® CRF0805型号符合RoHS标准,运作温度范围在-55 °C 到 +170 °C间,温度系数为±100 PPM/°C。更多规格如下表所示:

型号 CRF0805 技术规格:

规格 描述
额定功率@ 70 °C 0.5 W
降额至零负载 +170 °C
最大工作电压 (P x R)1/2
阻值 0.005 ~ 0.020 Ω
电阻偏差 1 %, ±5 %

定价与供应状况:
作为定价依据,Bourns® CRF0805型号的价位从美金$0.18起(以25,000件为订单量),目前已上市。更多详细的信息及规格请见:www.bourns.com/docs/product-datasheets/CRF.pdf

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com