Search
Languages

Bourns 新型高电流功率电感 将扁型配线技术用于DC/DC转换器

河边市, 加州, Apr 20, 2010 —Bourns, Inc.为领先业界的电子组件制造商与及供货商,今日推出了两款新的功率电感,以最先进的扁型配线技术,将较低直流电阻与较高额定电流置于超小型封装。Boursn此项创新功率电感设计在铸模磁性外壳内使用扁型配线,比起传统使用绕线式配线,可使直流电阻更低、额定电流更高。Bourns® SRP4020SRP7030F两型非常适合用于行动电子设备、计算机中的直流对直流转换器,也适用于数据储存与电压整流模块。其它应用也可藉由Bourns 最新功率电感设计增进效率,如:服务器、携带型电玩设备、导航系统、汽车电子设备、医疗器材等等…。

Bourns® SRP4020 型封装精简,尺寸为 4.8 mm × 4 mm x 2 mm,电感范围为0.22 – 2.2 µH,热度额定电流达10 A、饱和电流达15 A。Bourns® SRP7030F型也同样拥有精简的封装,尺寸为7.6 mm x 6.5 mm x 3.2 mm,电感范围为0.1 – 10 µH,热额定电流达32 A 、饱和电流达60 A。

Bourns 功率电感产品线经理Guido Zehnder表示:「将扁型配线技术应用于直流电阻与精简封装尺寸上属一大突破,吸引工程师设计使用于行动装置或其它应用上,特别是延长电池使用寿命。我们相信未来在行动装置应用上,功率电感对于低直流电阻与缩小封装尺寸将成为趋势,在精简、低耗能组件方面需求将增加」

价格与供货情形
Bourns® SRP4020型与SRP7030F型现已上市。如您想取得完整产品信息,请参访Bourns 网站 /zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded。新型功率电感建议价格为每1,000件 单件价格 0.68美元。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com