Search
Languages

Bourns 发表最新转向二极管数组装置 适用于ESD、EFT与突波保护

河边市, 加州, Jul 8, 2009 Bourns, Inc., 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日发表最新转向二极管数组,以低泄漏电流、低电容的轨对轨箝位技术提供六种线路保护。Bourns® CDNBS08-SR112 型为无铅转向二极管装置,设计专为防止静电放电(ESD)、高速瞬态突波(EFT)、电流突波等应用,并通过 RoHS 规范。另有 NSOIC-8 型封装,新装置可以直接安装在 FR4 印刷电路板。Bourns 工程师使设计最佳化,可保护各种应用,如:以太网端口、携带式电子产品、无线 LAN 网络与 USB 接口系统。

Bourns 转向二极管数组符合 IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4 (EFT)、IEC 61000-4-5 (surge) 端口的需求,特色为极低电容 5 pF 以减少耗损。这项装置符合许多全球性业界及政府无铅组件规范,设计适合各种制造设备,也可用于自动插件设备。芯片二极管 NSOIC-8 封装缩小产品尺寸,平整的构造减少零件滚动困扰。

Bourns 最新转向二极管数组产品非常适合用于保护静电放电、高速瞬态突波、电流突波等损害,可同时保护达六条通讯数据线路,还可省下电路板空间"Ian Doyle,Bourns ESD 产品线经理指出。“Bourns 很荣幸能提供最新加入的转向二极管数组产品系列,以满足业界对于缩减电子组件尺寸与极低耗能的需求。"


电气特型 (@ TA = 25 ºC,除非另有说明):
参数 数值
典型正向电压@ 50 mA (V) 1.3
重复峰值反向电压(V) 20
最大峰值脉冲电流@ 8/20 µS (A)
12
最大泄漏电流@ 18 V (nA)
20
典型接面电容@ 0 V 1 MHz (pF) 5 5
ESD保护符合IEC 61000-4-2
最小接触放电(kV)
最小空气放电(kV)

±8
±15
最小空气放电(kV)
40
突波保护符合IEC 61000-4-5@ 8/20 µs
L1 (线对地) (A)
L2 (线对线) (A)

12
12


价格与供货情形
Bourns 最新转向二极管数组装置现已上市。Bourns CDNBS08-SR112 型建议价格为数量一万件以下每件美金 0.90 元至 0.95 元。

*符合 RoHs 条款 2002/95/EC 2003年1月7日,包含附件

Bourns® 与 Bourns 标志皆为商标或注册商标,只能经过 Bourns 许可承认后公开使用,并注明来源。其它上市名称 与品牌为商标或注册商标皆属所有者。

&;nbsp;


关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com