Riverside, Kalif., 8.Juli 2009 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute die Einführung eines neuen Lenkdioden-Arrays bekannt gegeben, das mit Rail-to-Rail-Klemmtechnik bis zu sechs Schutzreihen bietet, mit geringen Streuströmen und niedriger Kapazität je Reihe. Das Bourns® Modell mit der Bezeichnung CDNBS08-SR112, die bleifreie Lenkdiode, wurde speziell für ESD-, EFT- und Stoßspannungsschutz-Anwendungen entwickelt und ist RoHS-konform.* Das neue Gerät ist in einem NSOIC-8-Gehäuse erhältlich und kann direkt auf eine FR4-Leiterplatte montiert werden. Die Ingenieure bei Bourns haben die Auslegung optimiert, um Schutz für eine Vielzahl an Anwendungen, wie beispielsweise für Ethernet-Anschlüsse, tragbare Elektronikgeräte, WLANS und USB-Schnittstellen-basierte Systeme zu bieten.
Das Bourns Lenkdioden-Array entspricht den Anforderungen gemäß IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 (EFT) und IEC 61000-4-5 (Stoßspannung) für externe Anschlüsse und zeichnet sich durch eine niedrige Kapazität von 5 pF aus, wodurch elektrische Störungen minimiert werden. Die Geräte entsprechen außerdem hinsichtlich bleifreier Bauteile vielen Branchenrichtlinien und behördliche Vorschriften weltweit und wurden für eine Vielzahl an Produktionsumgebungen entwickelt. So kann der branchenübliche Standard für Beschickungseinrichtungen realisiert werden. Das Gehäuse der Chip-Diode NSOIC-8 erleichtert dank seiner flachen Form, die ein Wegrollen verhindert, die Herstellung beträchtlich.
Das neue Lenkdioden-Array von Bourns ist die Wahl für ESD-, EFT- und Stoßspannungsschutzgeräte für bis zu sechs Datenkommunikationsleitungen und es passt auch auf eine Leiterplatte mit eingeschränkten Platzverhältnissen", sagte Ian Doyle, Leiter der ESD Produktlinie bei Bourns, Inc. "Bourns freut sich sehr, die neueste Ergänzung zur Lenkdioden-Array-Produktlinie des Unternehmens bekannt zu geben, welche die Branchenanforderungen nach kleineren elektronischen Bauteilen mit extrem niedriger Leistungsaufnahme erfüllt".
Elektrische Eigenschaften (bei TA = 25 °C falls nicht anders angegeben)
| Parameter |
Wert |
| Typische Vorwärtsspannung bei 50 mA (V) |
1,3 |
| Periodische Spitzensperrspannung (V) |
20 |
Maximaler Spitzenstrom bei 8/20 µS (A)
|
12 |
Maximale Streuströme bei 18 V (nA)
|
20 |
| Typische Sperrschichtkapazität bei 0 V 1 MHz (pF) |
5 |
ESD-Schutz nach IEC 61000-4-2
Minimale Kontaktentladung (kV)
Minimale Luftentladung (kV)
|
±8
±15 |
EFT-Schutz nach IEC 61000-4-4 bei 5/50 ns (A)
|
40 |
Stoßspannungsschutz nach IEC 61000-4-5 bei 8/20 µs
L1 (Leitung – Erde) (A)
L2 (Leitung – Leitung) (A)
|
12
12 |
Preise und Verfügbarkeit
Das neue Lenkdioden-Array von Bourns ist ab sofort erhältlich. Die Referenzpreisspanne des Bourns CDNBS08-SR112 liegt zwischen USD 0,90 und USD 0,95 bei Abnahme von 10.000 Stück.
*RoHs-Richtlinie 2002/95/EC vom 27. Jan. 2003, einschließlich Anhang.
Bourns® und das Bourns Logo sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen in der Öffentlichkeit nur mit Erlaubnis und nach ordnungsgemäßer Zustimmung von Bourns verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.