Search
Languages

Bourns 发表最新功率电阻产品 符合高温焊接需求

河边市, 加州, Apr 21, 2009 Bourns, Inc. 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日发表最新工程专用功率电阻,适用高温焊接,进而提高电路板装配自动化。Bourns PWR263S-20型为最新功率电阻,以D²PAK表面黏着封装为特色,是缩小空间设计的最佳选择、拥有无铅焊接所需温度要求,适合用于大量、高功率组件自动组装,也可用D²PAK替代厚膜电阻产品封装。这项新功率电阻设计符合广泛应用,包含:工业自动化、电信设备、照明控制、温度调节、电池充电、逆变器驱动及一般开关电源供应。

Bourns 电阻产品部门营销经理Cathal Sheehan表示:「Bourns 在功率电阻产品上拥有独占地位,能供应更小型应用解决方案给客户,同时以无铅回流耐高温焊接促进电路板装配自动化,」「Bourns身为厚膜电阻研发先驱,我们用大量的专业知识、制造与质量保证来研发新一代功率电阻产品。」

Bourns PWR263S-20 功率电阻特色为低感应电阻薄膜,适用于高频率电路、提供高度电流突波保护,符合电阻需要电容放电能量应用。此项新产品有大范围阻值,由0.5 Ohms 1%与5%至130K Ohms 1% and 5%,在大温度范围内增加稳定与耐久度。

规格 描述
功率 20W at 25˚C
电阻温度系数 100 PPM /˚C
热电阻 6.5˚C / W
电阻范围 0.5Ω to 130KΩ
电感系数 0.1μH
运作电压 √P*R
隔绝组值 10G Ω


价格与供货情形
Bourns 最新功率电阻现已上市,建议价格为5,000件内每件美金1.75元至2.55元

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com