Bourns 全新推出 PEC11J 系列编码器,具备每 360° 旋转 24 脉冲的功能,并新增无定位点选项
2025年5月20日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其 PEC11J 增量式编码器产品系列,新增功能可提升装置的旋转寿命。设计人员现在可选择每 360° 旋转 24 脉冲的产品,并可选配无定位点选项。旋转脉冲功能可满足日益多样化的客户应用需求,而无定位点设计则提供更平顺、连续的操作体验,适用于需要精密、渐进式调整的应用场景。
PEC11J 系列保留了其先进设计特色,包括 IP40 防护等级、10 万次旋转寿命评级,以及 -10°C 至 +70°C 的工作温度范围。其他附加价值还包括可选的瞬时开关功能,提供标准与高按压力版本,便于依应用需求与不同环境灵活调整,且均封装于坚固且紧凑的表面贴装组件中。Bourns® PEC11J 编码器结合了新功能与现有功能和选项,成为特别适用于各种应用的动力测量解决方案,包括专业音响设备与灯光控制面板、白色家电、非关键性医疗**与诊断设备、测试与量测设备,以及工业自动化控制等。
全新 Bourns® PEC11J 增量式编码器扩展产品现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/encoders/contacting-encoders。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。