全新 Bourns® POWrFuse™ 大功率保险丝系列专为满足 UL 248-14标准而设计,提供极端环境温度、故障电流事件保护
2022年7月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布 POWrFuse™ 大功率保险丝产品新增三款全新系列。 POWrFuse™ PF-G (63 A)、PF-J 和 PF-H (Ind)系列专为满足 UL 248-14 的要求而设计,PF-G (90 A) 则旨在满足 UL 248-14 和 UL 248-1 标准要求。这些功能有助于保护系统免受极端环境温度和故障电流事件的影响,使最新型 POWrFuse™ 系列成为各种家用电器和工业应用的理想选择。
Bourns® POWrFuse™ PF-G 系列提供 500 VAC (90 A) 和 600 VAC (63 A) 额定值,以及高达 2 kA 的分断电流。POWrFuse™ PF-H 系列 (Ind) 具有高达 12 A 的额定电流和高达 100 kA 的分断电流,并提供套圈或 PCB 封装选项。POWrFuse™ PF-J 系列具有 30 至 70 A / 500 VAC 额定值和高达 2 kA 分断电流。三款全新系列均提供 -55 至 +125 °C 的工作温度范围,并在故障电流、低电阻和功率损耗下提供快速动作保护。
Bourns® POWrFuse™ PF-G、PF-J 和 PF-H (Ind) 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/fuses/powrfuse-high-power-fuses
"POWrFuse" 是 Bourns, Inc. 注册商标。
*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。