Search
Languages

美国柏恩(Bourns)厚膜高压芯片电阻全新系列问市 提供消费电子产品应用最佳解决方案

河边市 , 加州, Apr 14, 2015 美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前发布新款高压厚膜芯片电阻产品-型号CHV系列,为高压及消费性电子产品应用升级。新系列产品共有五种尺寸选择,从0603 (1608毫米) 至 2512 (6432毫米),乃专门设计用于操作较高的电压,于0603尺寸上电压为200V,在2512尺寸上电压为3kV。这些UL 1676上市电阻是以强大的厚膜材料印制陶瓷基板上,新系列产品不仅强化了Bourns原有的表面黏着式芯片电阻产品线,更补充了其他电路调节零件产品,包含电感、整流二极管以及齐纳二极管。.

Bourns产品线经理Brian Ahearne表示,Bourns是厚膜电阻发展的先驱,新一代的芯片电阻系列是针对客户高压、坚固的设计及不同的尺寸选择需求而设计,该系列的产品将大幅提升了公司的工程、制造及品质保障经验。

产品定价与供应
Bourns® CHV系列芯片电阻符合RoHS标准且已上市。作为产品定价依据,型号CHV0603-FX价位为美金$ 0.147/件 (以5000件为订购量)。更多信息,请参阅Bourns®芯片电阻产品页面。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com