Bourns厚膜高壓晶片電阻全新系列問市 提供消費電子產品應用最佳解決方案

河邊市, 加州, Apr 14, 2015 -Bourns-全球知名電子元件領導製造與供應商,日前發佈新款高壓厚膜晶片電阻產品-型號CHV系列,為高壓及消費性電子產品應用升級。新系列產品共有五種尺寸選擇,從0603 (1608毫米) 至 2512 (6432毫米),乃專門設計用於操作較高的電壓,於0603尺寸上電壓為200V,在2512尺寸上電壓為3kV。這些UL 1676上市電阻是以強大的厚膜材料印製陶瓷基板上,新系列產品不僅強化了Bourns原有的表面黏著式晶片電阻產品線,更補充了其他電路調節零件產品,包含電感、整流二極體以及齊納二極體。.

Bourns產品線經理Brian Ahearne表示,Bourns是厚膜電阻發展的先驅,新一代的晶片電阻系列是針對客戶高壓、堅固的設計及不同的尺寸選擇需求而設計,該系列的產品將大幅提升了公司的工程、製造及品質保障經驗。

產品定價與供應
Bourns® CHV系列晶片電阻符合RoHS標準且已上市。作為產品定價依據,型號CHV0603-FX價位為美金$ 0.147/件 (以5000件為訂購量)。更多資訊,請參閱Bourns®晶片電阻產品頁面。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?