Search
Languages

美国柏恩(Bourns)新款薄型瞬态稳压二极管 解决更小电路板空间设计限制

河边市, 加州, Nov 19, 2013 -美国柏恩(Bourns)-全球知名电子组件领导制造与供货商,日前推出新款的薄型瞬态稳压二极管- CDDFN2-T3.3B ,此款低电容(13pF)二极管采用较小的表贴式包装,是业界目前最佳ESD、EFT及浪涌保护解决方案。新款的瞬态稳压二极管提供可靠的外部端口电路保护,广泛应用于多种电子设备,像是计算机及其周边产品、通讯系统、手机、手提携带式电子产品及影音设备等。

Bourns®CDDFN2-T3.3B瞬态稳压二极管测试符合IEC保护标准: IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4(EFT)及IEC 61000-4-5(浪涌),它的大小只有1.0 mm x 0.60 mm x 0.55 mm,且可以DFN-2作为封装。另外,此产品的包装大小符合表贴式零件0402封装并可直接安装在印刷电路板。Bourns的半导体产品线经理黄逸维表示,该元器件是用来取代最近停产的Bourns® CDDFN2-T3.3LC,这个新款的瞬态稳压二极管除了提供卓越的ESD、EFT及浪涌保护外,其小型的表贴式封装还能帮助设计师应付更小的电路板空间限制以及更高的整合度需求。

产品定价与供应状况
Bourns® CDDFN2-T3.3B型号的价位为美金$0.13起(以12,000件为订单量),产品符合RoHS标准且已上市。更多详细产品信息及规格请见:www.bourns.com/docs/product-datasheets/CDDFN2-T3.3B.pdf

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com