MENU
Search
Languages

Bourns kündigt neue TVS-Diode mit flachem Profil an

Riverside, Kalif, 19.November 2013 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauelemente gab heute die Herausgabe einer neuen flachen TVS-Diode bekannt, die unter der Bezeichnung Bourns® Modell CDDFN2-T3.3B vertrieben wird. Die neue Diode mit niedrigem Leistungsfaktor (13 pF) wurde speziell für eine kompakte Oberflächenmontage entwickelt und bietet sich als optimale Schutzlösung für ESE, EFT und Überspannung an. Die neue TVS-Diode bietet zuverlässigen Schaltkreisschutz für externe Anschlüsse vieler verschiedener Elektronikgeräte, wie Computer und Peripheriegeräte, Kommunikationssysteme, Mobiltelefone, tragbare elektronische Handgeräte sowie Audio- und Videoanlagen.

Die Bourns® TVS-Diode Modell CDDFN2-T3.3B wurde nach den IEC-Schutznormen IEC 61000-4-2 (ESE), IEC 61000-4-4 (EFT) und IEC 61000-4-5 (Stoßspannung) geprüft. Diese neueste flache Diode ist nur 1,0 x 0,60 x 0,55 mm groß und in einer DFN-2-Verpackung erhältlich. Sie wird direkt auf einer FR4-Leiterkarte montiert und erfüllt die Größenspezifikationen der SMD-Bauform 0402. „Unsere neue TVS-Diode mit flachem Profil bietet hervorragenden normgerechten Schutz vor ESE, EFT und Überspannung und ihre reduzierte SMD-Packungsgröße hilft Konstrukteuren bei der Bewältigung der durch stets engere Platzverhältnisse und höhere Integrationsanforderungen entstehenden Herausforderungen“, so Ben Huang, Produktlinienmanager für den Bereich Halbleiterprodukte bei Bourns, Inc. „Dieses oberflächenmontierte TVS-Diodenmodell wird das kürzlich ausgelaufene Bourns® Modell CDDFN2-T3.3LC ersetzen.“

Preise und Verfügbarkeit
Der Referenzpreis des Bourns® Modells CDDFN2-T3.3B liegt bei USD 0,13 bei Abnahme von 12.000 Stück; das Modell ist ab sofort erhältlich und RoHS-konform*. Ausführliche Informationen und technische Daten zum Produkt finden Sie unter: www.bourns.com/docs/product-datasheets/CDDFN2-T3.3B.pdf

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.