河边市, 加州, Feb 19, 2013 -美国柏恩(Bourns)公司-全球知名electronic components电子组件领导制造商,今天宣布扩大两个 non-contacting rotary position sensors非接触式位置传感器新型号的生产线。美国柏恩 (Bourns®)-AMS22U 和 美国柏恩 (Bourns®)-AMM20B采用霍尔效应的技术,有助于提高在恶劣环境中运行的可靠性和寿命。BOURNS®非接触式位置传感器为病人平台位置反馈、气动控制阀位反馈、促动器定位反馈、升降机/穿梭悬挂系统和倾斜控制反馈提供了一个理想的解决方案的应用。这些应用程序被广泛应用在工业、商业、医疗和汽车上。
美国柏恩(Bourns)新推出的非接触式位置传感器是因应客户对于产品如何在极端严酷的操作环境中还能延长产品寿命和可靠性的强烈需求所提出的符合成本效益的解决方案,”传应器与控制器应用工程师Chuck Manzano说,“此外,我们的客户发现非接触式传感技术更具吸引力,因为其在恶劣的环境中一贯的性能、寿命和优异性,从而减少了外部组件的更换成本。”
美国柏恩 (Bourns®)-AMS22U是单圈非接触式位置传感器,提供可达100万次循环的可靠使用旋转寿命。新的传感器采用8英寸轴,支持双球轴承和10~360度的可程控。
美国柏恩 (Bourns®)-AMM20B是多圈非接触式位置传感器,依据不同的产品和特定应用程序提供50万次旋转寿命。新的传感器为空间限制的应用提供一个超薄封装,12位的分辨率和1080~3600度的可程控。
新的非接触式位置传感器目前已上市,美国柏恩 (Bourns®)-AMS22U建议价格为每1,000件为$35美元。美国柏恩 (Bourns®)-AMM20B建议价格为每1,000件为$24美元。详情请洽询美国柏恩(Bourns)代理商。