Search
Languages

Bourns 发表最新高过载效能电流感应电阻产品系列 可增加运作温度范围

河边市, 加州, Sep 8, 2009 Bourns, Inc., 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日宣布最新插件式电流感应电阻产品系列,此系列产品具有承载高过载效能、 运作温度范围大,使产品更可靠、使用寿命更长。Bourns® PWR4413 为新电阻产品系列,端子尺寸由 0.8 mm 到 1.00 mm、能承载 30A 的持续电 流及达78A的脉冲电流,专为需要更精密、更高运作温度的应用,也可用在直接代替其它较低负载的电阻。Bourns® PWR4413 系列还有低电感 、符合RoHS 规范*,为各式产品提供更优越的保护,如:工业、汽车、医疗等应用。

“Bourns 的新系列电流感应电阻有更高的过载效能与更大的运作温度范围,满足更进一步的需求"Cathal Sheehan,Bourns 电阻产品部门销 售经理说。 “Bourns 身为厚膜电阻研发先驱,我们用工程、制造、质量保证的经验来发展新一代的电流感应电阻,能达到低电容、更高运作 温度、更精密,使产品更可靠、使用寿命更长。”

电气规格:
类型 规格
85°C下额定功率 1 W, 3 W, 5 W
电阻值范围 0.01 to 0.1 ohms
温度范围 - 55 ° to +325 °C degrees
短时间过载 5 x rated power for 5 seconds/td&;gt;
温度系数 +900 ppm/°C to +60 ppm/°C**
包装 250 pcs./bag

 

价格与供货情形
Bourns® PWR4413 系列参考价格为 50 件以内每件美金 0.70 元,现已上市。 如想了解此型号完整信息,请上www.bourns.com/zh-chs/products/resistive-products/current-sense-pulse-power-high-power-resistors

*符合 RoHs 条款 2002/95/EC 2003年1月7日,包含附件。
** 视电阻值而定 **

Bourns®与Bourns 标志皆为商标或注册商标,只能经过 Bourns 许可承认后公开使用,并注明来源。其它上市名称 与品牌为商标或注册商标皆属所有者。

 

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com