河边市, 加州, Apr 7, 2009
Bourns, Inc.为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日发表最新工业应用
电路保护解决方案,包括
场效管触发器(TBU) 装置。场效管触发器(TBU)装置设计可用范围广,如:工业用、测试、安全、制程控制等设备。Bourns
C650、C850、
P40三型TBU保护器产品系列拥有极低通过电源、可恢复性,能提供安全保护,避免雷击或电力线搭接的各式电流突波损害造成错误与工厂事故。Bourns 的TBU装置可用于超高速数据传输,达到速度与频宽标准以保护电流突波保护。TBU装置即使在尺寸限制下仍可采用极小封装达到高设备运作需求,如:航空、国防、公共交通等应用。
Bourns TBU产品为电路保护最重要的部分,应用于工业、测试、安全、制程控制等设备上,确保速度、频宽及可恢复性,适用于快速新一代芯片组,在微秒内可恢复,立即重启重要运作。TBU装置符合线性与高频率之应用需求,以符合高数据速率设备设计。
Bourns 电路保护副总裁Erik Meijer指出:「高可靠的电路保护一直为电信应用保护主力,目前也广泛应用于工业或制程控制。」「应用趋势以须向更敏感之电路产品应用,以改良设备要求达到进步,可用于设备及制程快速实时高速数据率,使得许多设计者重新选取电路保护解决方案。Bourns TBU装置设计符合各种电流突波电路保护OEM 应用需求。」
Bourns TBU装置为近十年来唯一最新的电路保护装置,适合用于全时间配置电路保护需求,能迅速维持最佳运作功能。Bourns TBU技术能迅速阻断瞬态电流,提供良好的保护,为能完全消除延迟之电路保护设计,达成全新最先进的电路突波保护,适用于非电信应用。
价格与供货情形
Bourns C650、C850、P40三型TBU保护器现已上市,C 系列产品建议价格为5,000件以内每件0.60美元。