Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出两款新陶瓷芯绕线固定电阻产品

河边市, 加州, May 19, 2015 - 全球知名电子组件领导制造与供 货商,日前推出两款全新低耐热陶瓷芯绕线电阻- 型号W及WS系列产品。这些电阻给予工程设计师有效的电路调节解决方案,满足产品对高温及高电压需求,并且能够对抗恶劣环境。Bourns 型号W及WS系列固定电阻提供E24电阻值,能够在-55 °C 至 +200 °C的极端温度下运作,其包覆的材料符合UL 94V-0标准。新产品提供工业及消费电子的广泛电路调节应用,像是智能电表、白色家电、电源供应、仪器/仪表、照明及可再生能源系统等.

Bourns型号W系列拥有 1W-10W的宽功率范围,提供15 ohms - 150 ohms的电阻值范围,而且还可以承受IEC 61000-4-5.规范中描述的1.2/50 µs电压波形。而WS系列产品则拥有1W-8W的功率范围及15 ohms-3.3K ohms的电阻值范围。

Bourns产品线经理 Brian Ahearne表示:「新发布的电阻产品性能优秀,能够随着低电阻值增强功率处理能力,且满足消费性及工业电子客户对高温稳定性的应用需求。新型号让 Bourns电路调节组件更加完整,其中包含PTC可恢复式保险丝、功率电感、整流二极管与齐纳二极管,提供客户多元的选择。」

产品定价与供应
Bourns®型号W及WS系 列绕线固定电阻符合RoHS标准且已上市。作为定价依据,有符合RoHS标准产品价格为美金$ 0.12/件 (以10k为订购量),型号WS3M价格为美金$ 0.15/件(以10k为订购量)。更多的信息,请参阅Bourns®绕线固定电阻产品页面。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com