This link will direct you to a web page outside the Bourns app. Do you wish to proceed?
Bourns® Trimpot® トリミングポテンショメーターは、あらゆるタイプの電子機器における各種回路調整を行う製品です。各種物理的構成を揃え、今日の製造環境に耐える能力を有する本製品により、設計者は、用途に即した最適なトリマーを柔軟に選択することができます。トリマーは事実上、世界中のすべての電子市場で使用されています。
一般的な用途には、生産設備、工業試験および計測機器、そして医療機器における直線距離、角度あるいは回転の計測などがあります。
Trimpot®、スイッチおよびモジュラー接触子製品用鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01
この記号が付いた製品は現在入手は可能ですが、新規設計での使用は推奨できません。