Search
Languages

巻線チップインダクタ – AEC-Q200車載用規格対応

prodline magnetics wirewound
技術仕様

AEC-Q200車載用規格対応製品についての詳細は、 Bourns®車載部品選定ガイド(小冊子カタログ) をダウンロードしてください。

コモンモードチップインダクタに関する紛争鉱物調査報告書: CFSI_CMRT4-01

Quick link to the Sample Request: Request Sample
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Size Construction Inductance Range Range of SRF Current Range MDS Design Files 工学 Buy Now
CW105550A (0402) CW105550A
1 x 0.55 x 0.5 Open 1 - 120 nH 1100-6000 MHz 110-1360 mA CW105550A
購入
CW161009A (0603) CW161009A
1.65 x 1.15 x 0.9 Open 1.6 - 390 nH 350-12500 MHz 130-700 mA CW161009A
購入
CC322522A CC322522A
3.2 x 2.5 x 2.2 Sealed 1 - 100 µH 8-100 MHz 0.15 - 1.35 A CC322522A
購入
CC453232A CC453232A
4.2 x 3.2 x 3.2 Sealed 1 - 1000 µH 2 - 180 MHz 0.09 - 2.3 A CC453232A
購入
Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings