Search
Languages

TVS ダイオード

TVS Diodes
まとめ

携帯デバイスによる通信、コンピュータ、およびビデオ機器の市場によって、半導体産業は、ますます小型化する電子部品を開発することを要求されています。今日、小型電子システムの設計者は、基板面積の制約に悩まされており、代替パッケージング技術の必要性が高まっています。機能の統合と小型化が成功の鍵なのです!

この小型化の動きを支援するために、最小限のパッケージング費用でシリコンダイオードを備える機能をもたらす新世代チップダイオードが Bourns から登場しました。小信号の 0603、1005 および 1206 チップダイオードは、無鉛で銅/ニッケル/金メッキの端子を持ち、もう一方のパッケージ(SMA、SMB、SMC、1408、1607、2010、2419、8L NSOIC、16L NSOIC、SOT23、SOT23-6、16L WSOIC)では、100 %錫の端子です。すべての Bourns® ダイオードは、無鉛の製造プロセスに適合しており、無鉛部品に関する多くの工業および政府規制に準拠しています。

Bourns® チップダイオードは JEDEC 規格に準拠しており、標準的なピック&プレース装置での取り扱いが容易であり、その平らな形状によって紛失の可能性を最小限に抑えます。

利点
チップダイオード製品構成には、以下に示す、競合企業数社を上回る明らかな利点があります。
  • パッケージサイズ:チップダイオード 0603、1005、1206、1408、2010 は、無鉛であることから、設計者は、PCB のレイアウトで基板面積を節約することが可能です。
  • 環境対応:すべての Bourns® ダイオードは RoHS に準拠しており、ユニットは無鉛に関する世界中の多くの工業および政府規制に準拠しています。
  • 製造フレンドリー:チップダイオードにより、業界標準のピック&プレイス装置を使用することが可能になります。チップダイオードパッケージによって取り扱いが容易になるほか、平らな形態であるため生産中の紛失の可能性を最小限に抑えます。

ダイオードの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

デザインノート
RS-485 ポート保護評価ボード 1
RS-485 ポート保護評価ボード 2

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 SMLJ Series
データシート SMLJ Series
写真 0214_part_photo
タイプ 3000 W TVS Diodes - VRWM 5~170 V - SMC Package
実質ピーク逆電圧 記号: VRMM / unit: V 5-170
最低破壊電圧 @ IT (mA) 記号: VBR / 単位: V 6.4-189
基準静電容量 @ 0 V 1 MHZ 記号: CT / 単位: PF
RoHS 準拠 SMLJ Series
設計ファイル Downloads
Engineering
購入 購入