Search
Languages

TISP5xxx - シングル片方向サイリスタサージ保護装置

prodline_tisp

デバイス記号

デバイス記号 TISP5xxx

TISP® 、FVC 製品用紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
装置番号 TISP5115H3
データシート TISP5115H3
梱包オプション BJR
スタンドオフ電圧 (V) -90
保護電圧 (V) -115
雷サージ規格の定格 - IEC 61000-4-5 8/20 μs 500
雷サージ規格の定格 - ANSI C62.41 8/20 μs (A) 300
雷サージ規格の定格 - ITU-T K.20/45/21 5/310 μs 200
雷サージ規格の定格 - GR-1089-CORE 10/1000 us 100
RoHS 準拠 TISP5115H3