より高い回路安定性と測定精度を提供する4つの新シリーズは、電力消費能力と信頼性の向上を求める市場のアプリケーション要求をサポートします。
カリフォルニア州リバーサイド 2025年11月26日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Riedon™ ハイパワー厚膜抵抗器に4つの新製品シリーズを追加拡充したことを発表しました。PSD220S、PSD227、PSD126、およびPSD220T-50シリーズの抵抗器は、TO-126、TO-220、TO-227、SMD DPAKパッケージで提供されます。これらの抵抗器は、25~200Wの定格電力、低インダクタンス、優れたパルス処理能力を特長とし、回路の安定性と測定精度の向上を可能にします。
これら4つの新しい抵抗器シリーズは、より高い電力消費能力と信頼性向上という市場の要求に応えるよう設計されています。これらの要求に対応するため、抵抗値範囲は20 mΩ~100 kΩと幅広く、抵抗温度係数(TCR)は±50~±600 ppm/°Cです。これらの特長に加え、堅牢な構造と信頼性の高い熱特性を備えた4つのPSDシリーズ抵抗器は、電源、モータードライブ、試験・測定機器、整流器、コンデンサ放電用途、スナバ回路などの要求の厳しい設計に最適です。さらに、各シリーズはアプリケーション固有の要件に合わせてカスタマイズすることも可能です。
ボーンズのRiedon™ PSD220S、PSD227、PSD126、およびPSD220T-50シリーズ ハイパワー厚膜抵抗器は、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/resistors/high-power-resistors
*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。
**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。