MENU
Search
Languages

Design-Kits - Hochlastwiderstände

Bourns hat seine Kompetenzen im HF-Design mit der Dickfilmtechnik kombiniert, um eine Reihe mit 50-Ohm-Anschlüssen zu entwickeln.

Zu den typischen Anwendungen gehören Drop-in-Isolatoren oder Leistungsverstärkerschaltungen für den Bereich drahtlose Infrastruktur, Broadcast- und Radartechnik. Die Widerstände sind in SMT- oder Flansch-Ausführung erhältlich. Es ist auch ein Format für die direkte Montage auf einer Leiterplatte erhältlich.

Zu den typischen Anwendungen für Hochlastwiderstände gehören: Überspannungsschutz und Stromerfassung im Bereich Stromversorgung und elektrische Motorsteuerung, z. B. bei Elektroschweißmaschinen, Heizgeräten, Servolenkanlagen und vielem mehr.

Wenn Sie ein Design-Kit von Bourns® bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an eine Bourns-Verkaufsniederlassung oder einen autorisierten Bourns-Vertreter in Ihrer Nähe.

Kit-Nummer Bild des Kits Beschreibung Anwendungen Teilenummern
PWR263S-20-LAB1 dk_PWR263S-20-LAB1_photo SMT-Drahtwiderstände (0,5 W, 1 W, 2 W,
3 W)
Überspannungsschutz PWR1913W1R00J
PWR1913W10R0J
PWR1913W50R0J
PWR2615W3R00F
PWR2615W4R70F
PWR2615W21R0F
PWR4525W6R00F
PWR4525W20R0F
PWR4525W2001J
PWR6327W30R0J
PWR6327W3300J
PWR6327W1001J

(je 1 in jedem Kit)