Search
Languages

Trimmpotentiometer Trimpot® – Singleturn

Trimpot® Trimming Potentiometers - Single-turn

Mit den Trimpot®-Trimmpotentiometern von Bourns® werden eine Vielzahl Schaltungsanpassungen in allen Arten von elektronischen Geräten realisiert. Die Vielfalt der möglichen physikalischen Konfigurationen und die Fähigkeit der Komponenten, im heutigen Produktionsumfeld zu bestehen, bietet Konstrukteuren Flexibilität bei der Auswahl des besten Trimmers für die jeweilige Anwendung. Auf der ganzen Welt werden Trimmpotentiometer praktisch auf jedem elektronischen Markt eingesetzt.

Bitte lesen Sie unseren Artikel zu Sicherheitsfragen in Bezug auf Nachbildungen von Bourns®-Trimmern.

Liste der QPL-zugelassenen Produkte.

Bourns bietet für diese Produktlinie Design Kits an.

Anwendungsbeschreibungen, Verfahrensinformationen, Einstellungswerkzeuge, Hardware und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Trimpot®, Switch, and Modular Contact :CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 3313
Datenblatt 3313
Bild 3313
Lebensdauer Umdrehungen 100 cycles
Anz. Umdrehungen 1
Nennleistung 0.125 watts
Montageart surface mount
Widerstandsbereich 10 ohms to 2 megohms
CRV/ENR 3 % or 3 ohms (whichever is greater)
Konstruktion sealed
Engineering View Engineering Data
×

3313 Models

3313J-1-100E
3313J-1-101E
3313J-1-102D
3313J-1-102E
3313J-1-103E
3313J-1-104E
3313J-1-105E
3313J-1-200D
3313J-1-200E
3313J-1-201E
3313J-1-201G
3313J-1-202E
3313J-1-202G
3313J-1-203E
3313J-1-204D
3313J-1-204E
3313J-1-205E
3313J-1-301E
3313J-1-473E
3313J-1-500D
3313J-1-500E
3313J-1-501E
3313J-1-501G
3313J-1-502E
3313J-1-503D
3313J-1-503E
3313J-1-504D
3313J-1-504E
3313J-10-201E
3313S-1-100E
3313S-1-101E
3313S-1-102E
3313S-1-103E
3313S-1-104E
3313S-1-105E
3313S-1-200E
3313S-1-201E
3313S-1-202E
3313S-1-203E
3313S-1-204E
3313S-1-205E
3313S-1-253E
3313S-1-254E
3313S-1-304E
3313S-1-500E
3313S-1-501E
3313S-1-502E
3313S-1-503E
3313S-1-504E