Search
Languages

Präzisionspotis Multiturn

Precision Pots Multiturn
Spezifikationen

Präzisionspotentiometer eignen sich für Anwendungen, in denen es auf Genauigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Komponenten sind in Ausführungen aus leitfähigem Kunststoff, mit Drahtwicklungs- oder Hybritron®-Technik und in verschiedenen Größen erhältlich. Es gibt Singleturn- und Multiturn-Modelle. Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung linearer Wege und die Erfassung von Winkeln und Rotationen in Fertigungseinrichtungen, industriellen Prüf- und Messgeräten und medizinischen Geräten.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

Serie H-385
Datenblatt H-385
Bild H385
Gehäusedurchmesser H-385 Notes: For use with Model 3680 digital pushbutton precision potentiometer. Protects front of the pot from unwanted entry of rain, dust, grease or oils.
Form
Lebensdauer Umdrehungen
Anz. Umdrehungen
Abdichtbar
Schaltsperren
Welle
Buchse
Element
Anschluss
Charakteristik Linear
Linearität
Min. Widerstand
Max. Widerstand
Nennleistung
Mehrfachanordnung
MDS
Ingenieurwesen
Design Dateien

  Design Files

Turns / Degrees
Resistance
Linearity %
Watts
Mounting
PART NUMBERTurns / DegreesResistanceLinearity %WattsMountingElement StyleBody SizeShaft Revs.EngineeringBuy Now