Search
Languages

Präzisionspotis Multiturn

Precision Pots Multiturn

Präzisionspotentiometer eignen sich für Anwendungen, in denen es auf Genauigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Komponenten sind in Ausführungen aus leitfähigem Kunststoff, mit Drahtwicklungs- oder Hybritron®-Technik und in verschiedenen Größen erhältlich. Es gibt Singleturn- und Multiturn-Modelle. Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung linearer Wege und die Erfassung von Winkeln und Rotationen in Fertigungseinrichtungen, industriellen Prüf- und Messgeräten und medizinischen Geräten.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Serie 3680 Series
Datenblatt 3680 Series
Bild 3680
Gehäusedurchmesser N/A
Form Square
Lebensdauer Umdrehungen
Anz. Umdrehungen N/A
Abdichtbar IP40
Schaltsperren x
Welle Push Button
Buchse Metal
Element Cermet
Anschluss Solder Lug/Rear
Charakteristik Linear x
Linearität ±0.1 %
Min. Widerstand 50K ohms
Max. Widerstand 1M ohms
Nennleistung 2 watts
Mehrfachanordnung
Informationsdokumente 3681S-L