Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie PC-Slimline Pot
Datenblatt PC-Slimline Pot
Bild slimline_part
Gehäusedurchmesser 7/16 "
Form Square
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP40
Schaltsperren x
Welle Plastic
Wellenfarbe Black
Buchse Plastic
Element Conductive Plastic
Anschluss PC Pins/Solder Lug
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 500
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 0.75 watts
Leistung Audio 0.25 watts
Opt. Schalter
Opt. Mehrfach
Informationsdokumente PC-L